Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
MTSBB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 固定把手 |
MTSBM | 无电解镀镍 |
型式 | P | A | B | d | E | F | G | T | d1 | M | H | H1 | R | (h) | S | 使用的把手 | ||||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||
面接点型 MTSBB MTSBM 带*符号的尺寸仅 有MTSBB | 8 | +0.015 0 | 20 | 30 | 40 | P+26 | 12 | 6.5 | 16 | 10 | 9 | 16 | 6.5 | M6 | 35 | 38.5 | 45 | 25.8 | 4 | CLDM6-12-M |
10 | P+27 | 16 | 17 | 10 | CLDM6-16-M | |||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 30 | 40 | 50 | P+28 | 18 | 11 | |||||||||||||
15 | P+29 | 22 | 19 | 12 | CLDM6-20−M | |||||||||||||||
17 | P+30 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
20 | +0.021 0 | P+37 | 25 | 9.0 | 25 | 12 | 16 | 19 | 9.0 | M8 | 45.5 | 49 | 63 | 32.3 | 7 | CLDM8-25-M | ||||
25 | P+39 | 32 | 27 | 18 | CLDM8-32-M | |||||||||||||||
30 | P+42 | 38 | 30 | 21 | ||||||||||||||||
*35 | +0.025 0 | P+44 | 44 | 32 | 23 | CLDM8-40-M | ||||||||||||||
*40 | P+47 | 35 | 26 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
MTSBB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 固定把手 |
MTSBM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|