位置显示器 小型 前端型
商品
评价
详情
  • 位置显示器 小型 前端型
  • 位置显示器 小型 前端型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

位置显示器 小型 前端型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■用途
可用于采用丝杠进给机构的工作台移动、滑块运动的调整等,需确认当前设定位置的用途。

产品概述
产品特点
■特长
· 数字滚动显示,可轻松读取。
  可方便地通过进给丝杠定位、分度。
  在制造现场丝杠机构进行工序变更时,可防止因读数失误而造成错误设定。
· 产品系列丰富齐全
  符合本公司梯形丝杠要求的产品应有尽有。备有2种大小的字盘、3种安装类型、2种壳体颜色。
  备有4、5位显示产品及带调零功能的产品。
尺寸图
为紧凑型、安装时无需占用空间。可从4位、5位2种类型中进行选择。
位置显示器尺寸图
使用环境温度 -10℃~60℃
配套轴推荐公差:h7

・材质表
Type外罩背板套筒 附件
4位数型5位数型 材质颜色 材质 材质 表面处理
DPMR·DPMLDPMFR·DPMFL尼龙橙色聚苯醚SUM23四氧化三铁保护膜止动螺丝(黑色)
(SCM435)
缓冲垫(黑色)
(聚乙烯泡沫)
DSMR·DSML-银色
使用案例
位置显示器使用案例
请避免让位置显示器承受负载。否则,可能导致损坏。
使用方法
位置显示器使用方法图
位置显示器使用方法图
注意事项
■注意事项
· 右转型在向右旋转丝杠轴(梯形丝杠、滑动丝杠等)时,读数随旋转的圈数相应增大,向左旋转时读数减小。
  左转型则与之相反。
· 起动时的转速请控制在最高转速(rpm)的1/3以下。
· 使用时请避免突然加速、突然停止。
· 请避免用于电动螺丝刀等的计数。否则,可能导致损坏。
· 丝杠轴朝轴向移动时,不能使用。否则,可能导致损坏。
位置显示器注意事项图
相关产品
尺寸图
为紧凑型、安装时无需占用空间。可从4位、5位2种类型中进行选择。
位置显示器尺寸图
使用环境温度 -10℃~60℃
配套轴推荐公差:h7
规格表
型式1转显示最高转速
(rpm)
重量
(g)
Type主轴
螺距
外罩颜色位数·旋转方向4位数5位数
(橙色)
DPN
DPM
DPT
(银色)
DSN
DSM
DST
R
L
FR
FL
(4位数·右转)
(4位数·左转)
(5位数·右转)
(5位数·左转)
2002.00002.015044
3003.00003.0100
4004.00004.075
5005.00005.060
6006.00006.050
材质规格
Type外罩背板套筒 附件
4位数型5位数型 材质颜色 材质 材质 表面处理
DPMR·DPMLDPMFR·DPMFL尼龙橙色聚苯醚SUM23四氧化三铁保护膜止动螺丝(黑色)
(SCM435)
缓冲垫(黑色)
(聚乙烯泡沫)
DSMR·DSML-银色
追加工
■显示器插入轴径不满φ14时,请务必指定追加加工轴环。
AlterationCodeSpec.
安装显示器轴环
■显示器轴环详图
位置显示器尺寸图
材质 S45C
表面处理 四氧化三铁保护
d重量(g)
616
814
109
125
CSE对于Φ14以下的轴径,应插入轴环后使用。
请选择与轴径相同尺寸的轴环内径,然后以追加工的方式订购。

指定方法 DPNR2-CSE 8
请在显示器主体后选择所需的轴环d。

配备d尺寸6时····-CSE6
配备d尺寸8时····-CSE8
配备d尺寸10时····-CSE10
配备d尺寸12时····-CSE12
位置显示器尺寸图
①显示器轴环
②位置显示器(大型Φ20、小型Φ14)
③显示器安装部外径
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以做其他尺寸的产品?
目录中的产品已经基本涵盖了很多应用场合。目前不支持定制其他的尺寸的产品。如有不明,请咨询我司。
是否可以用于特殊场合?
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过的范围,产品有损坏的可能性,如有不明,请咨询我司。