Type | 外罩 | 背板 | 套筒 | 附件 | ||||
4位数型 | 5位数型 | 材质 | 颜色 | 材质 | 材质 | 表面处理 | ||
DPNR·DPNL | DPNFR·DPNFL | 尼龙 | 橙色 | 聚苯醚 | SUM23 | 四氧化三铁保护膜 | 止动螺丝(黑色) (SCM435) | 缓冲垫(黑色) (聚乙烯泡沫) |
DSNR·DSNL | - | 银色 |
型式 | 1转显示 | 最高转速 (rpm) | 重量 (g) | |||||
Type | 主轴 螺距 | |||||||
外罩颜色 | 位数·旋转方向 | 4位数 | 5位数 | |||||
(橙色) DPN DPM DPT | (银色) DSN DSM DST | R L FR FL | (4位数·右转) (4位数·左转) (5位数·右转) (5位数·左转) | 2 | 002.0 | 0002.0 | 150 | 44 |
3 | 003.0 | 0003.0 | 100 | |||||
4 | 004.0 | 0004.0 | 75 | |||||
5 | 005.0 | 0005.0 | 60 | |||||
6 | 006.0 | 0006.0 | 50 |
Type | 外罩 | 背板 | 套筒 | 附件 | ||||
4位数型 | 5位数型 | 材质 | 颜色 | 材质 | 材质 | 表面处理 | ||
DPNR·DPNL | DPNFR·DPNFL | 尼龙 | 橙色 | 聚苯醚 | SUM23 | 四氧化三铁保护膜 | 止动螺丝(黑色) (SCM435) | 缓冲垫(黑色) (聚乙烯泡沫) |
DSNR·DSNL | - | 银色 |
Alteration | Code | Spec. | ||||||||||
安装显示器轴环 ■显示器轴环详图 材质 S45C 表面处理 四氧化三铁保护
| CSE | 对于Φ14以下的轴径,应插入轴环后使用。 请选择与轴径相同尺寸的轴环内径,然后以追加工的方式订购。 指定方法 DPNR2-CSE 8 请在显示器主体后选择所需的轴环d。 配备d尺寸6时····-CSE6 配备d尺寸8时····-CSE8 配备d尺寸10时····-CSE10 配备d尺寸12时····-CSE12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|