Type | ![]() | ![]() |
DNBB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
DNBM | 无电解镀镍 | |
DNBA | A5052 | 阳极氧化处理(白色) |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
30度梯形丝杠 固定侧支座组件 方型 | 30度梯形丝杠 固定侧支座组件 圆型 | 30度梯形丝杠 丝杠支座组件用型 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:MTWZ8 | 代表型号:MRWZ10 | 代表型号:MTSWK12-100-S10 |
型式 | H | A | B | P.C.D. | M1×ℓ | D | ℓ1 | L | ℓ2 | ℓ3 | M2×ℓ | 适用螺帽 | ||||||||||||||||
Type | No. | MTS□R,MTSFL | ||||||||||||||||||||||||||
DNBB DNBM DNBA | 264 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | H+20 | 26 | M4×7 | 20 | 30 | 24 | 6 | 12 | M4×8 | 10 | ||||||||||||
315 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | H+23 | 31 | M5×7 | 22 | 35 | 30 | 8 | 14 | M5×10 | 12・14 | |||||||||||||
386 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | H+27 | 38 | M6×10 | 28 | 45 | 34 | 18 | M6×12 | 16 | ||||||||||||||
426 | 29 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | H+29 | 42 | 32 | 50 | 39 | 23 | 18・20 | |||||||||||||||
476 | 32 | 35 | 40 | 50 | 70 | H+32 | 47 | 36 | 50 | 46 | 30 | 22・25 | ||||||||||||||||
588 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | H+40 | 58 | M8×12 | 44 | 60 | 48 | 32 | M8×16 | 28・32 | ||||||||||||||
668 | 43 | 45 | 50 | 60 | 86 | H+43 | 66 | 52 | 65 | 52 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
7610 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | H+50 | 76 | M10×14 | 58 | 75 | 60 | 10 | 40 | M10×20 | 40 | |||||||||||||
8510 | 58 | 60 | 70 | 116 | H+58 | 85 | 68 | 85 | 70 | 50 | 50 |
Type | ![]() | ![]() |
DNBB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
DNBM | 无电解镀镍 | |
DNBA | A5052 | 阳极氧化处理(白色) |
Alteration | Code | Spec. | |
![]() | HC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|