30度梯形丝杠用螺帽 圆法兰型/嵌入型/右螺纹
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
30度梯形丝杠用螺帽 圆法兰型/嵌入型/右螺纹
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
适用于凹口、螺孔在板上的场合。腰形孔型在组装装置时可对位置进行微调。因JIS标准和国标存在细微差异,因此不建议米思米标准品螺帽搭配国标丝杠使用。
・材质表
[ M ]材质 C6782
尺寸图
适用于凹口、螺孔在板上的场合。腰形孔型在组装装置时可对位置进行微调。因JIS标准和国标存在细微差异,因此不建议米思米标准品螺帽搭配国标丝杠使用。
[ M ] 材质:C6782
规格表
型式
d
螺距
P
D
L
1
D
1
T
S
P.C.D.
K
动态容许
推力(kN)
重量(g)
MTSJR
14
3
22
30
44
5
5
33
5.4
4.90
110
16
28
35
52
6
6
40
6.6
6.67
204
20
4
32
40
56
44
9.81
260
22
5
36
50
60
7
48
12.36
404
25
14.22
344
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
直线运动零件
>
梯形丝杠/滑动丝杠
>
30度梯形丝杠用螺母
>
30度梯形丝杠用螺帽 圆法兰型/嵌入型/右螺纹
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741823024604
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741823024604