30度梯形丝杠用螺帽 紧凑型 带法兰型
商品
评价
详情
  • 30度梯形丝杠用螺帽 紧凑型 带法兰型
  • 30度梯形丝杠用螺帽 紧凑型 带法兰型
  • 30度梯形丝杠用螺帽 紧凑型 带法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

30度梯形丝杠用螺帽 紧凑型 带法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
注意:因JIS标准和国标存在细微差异,因此不建议米思米标准品螺帽搭配国标丝杠使用。

梯型丝杠是一款符合 30 度梯形螺纹标准的滑动进给丝杆,是一种将旋转运动变为直线运动的机构,螺帽与其配套使用。
主要用于传动(进给和升降)和位置调整装置中,具有一定的自锁性。
产品特点
与米思米标准品梯形丝杠配合使用,螺纹间隙的一致性有保证,后期更换螺帽也无需担心互配问题。
外径、全长均较短。安装间距也较小、可有效节省空间。
尺寸图

材质  铜合金
 
使用案例
梯形丝杠使用案例
注意事项
1,请不要让梯形丝杠掉落或敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到了冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能的损坏。
2,接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。
相关产品
方型支座组件圆形支座组件梯形丝杠
30度梯形丝杠 固定侧支座组件 方型30度梯形丝杠 固定侧支座组件 圆型30度梯形丝杠 丝杠支座组件用型
尺寸图


材质  铜合金
规格表
型式螺距
P
DL1D1TP.C.D. K动态容许
推力(kN)
重量(g)
TypedMTSPFR
MTSPFL
MTSPNR
圆法兰型
MTSPFR

MTSPFL

两面切割法兰·2孔型
MTSPNR

带*符号的尺寸仅MTSPFR有
1021619324243.32.0239
121824365274.33.1459
1432038293.927357
16222840315.348973
204263244357.8511294
2252840506395.49.89174143
2531534211.38174143
283445587466.614.42213170
32638625016.94272227
关于此商品的常见问题 (FAQ)
梯形丝杠和滚珠丝杠有什么不同?
滚珠丝杠是滚动摩擦,梯形丝杠是滑动摩擦;
滚珠丝杠没有自锁性,而梯形丝杠有一定的自锁性。
可以与其他的梯形丝杠配套使用吗?
因JIS标准和国标存在细微差异,因此不建议与其他品牌丝杆混合使用。
梯形丝杠螺杆轴和螺帽是独立购买的吗?
是的,和滚珠丝杠不一样,梯形丝杠的螺杆轴和螺帽是独立购买的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 梯形丝杠/滑动丝杠 > 30度梯形丝杠用螺母 > 30度梯形丝杠用螺帽 紧凑型 带法兰型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页