价格说明
型式 | 螺距 P | D | L | 动态容许推力 (kN) | 重量(g) | |
Type | d | MTSSR MTSSL | ||||
MTSSR MTSSL ([ ! ]d8仅限MTSSR) | (8) | 1.5 | 15 | 20 | 1.47 | 22 |
10 | 2 | 20 | 2.06 | 40 | ||
12 | 22 | 22 | 2.84 | 50 | ||
14 | 3 | 3.63 | 50 | |||
16 | 28 | 26 | 4.90 | 100 | ||
18 | 4 | 32 | 31 | 6.86 | 160 | |
20 | 7.65 | 150 | ||||
22 | 5 | 36 | 40 | 9.90 | 240 | |
25 | 11.38 | 210 | ||||
28 | 44 | 45 | 14.42 | 390 | ||
32 | 6 | 17.06 | 320 | |||
36 | 52 | 49 | 21.18 | 530 | ||
40 | 58 | 57 | 27.46 | 720 | ||
50 | 8 | 68 | 67 | 40.11 | 1126 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|