Type | ![]() | ![]() | |
右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTSRX | MTSLX | S45C | - |
MTSBRX | MTSBLX | 四氧化三铁保护膜 |
![]() | ![]() | ![]() |
30度梯形丝杠用螺帽 带法兰型 | 30度梯型丝杠用螺帽 加宽方型螺帽 | 30度梯型丝杠用螺帽 高强度树脂型 |
型式 | 指定单位1mm | ![]() ![]() | E 指定单位1mm | D | 螺距 P | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
(右螺纹) MTSRX MTSBRX (左螺纹) MTSLX MTSBLX | 12 | 80~1000 | 2≤F≤V×7 2≤G≤Q×7 2≤S≤E×7 2≤T≤Q×7 ![]() 时,F、G、T、S 为Q、V、E的5倍 以下。 | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q-1 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | ||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | ||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | ||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Type | ![]() | ![]() | |
右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTSRX | MTSLX | S45C | - |
MTSBRX | MTSBLX | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 轴承螺帽用![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FV(V部) FE(E部) | AC(V部) AE(E部) | SV(V部) SE(E部) | MV(V部) ME(E部) | BC(V侧) BQ(E侧) | ZV(V部) ZE(E部) | KQ(Q部) KV(V部) KE(E部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FV,FE,FW,FY=指定单位0.5mm FV=在V部加工 FE=在E部加工 ![]() 指定方法 FV5-FW10-FY1 ![]() FY≤1.0 ![]() FY≤2.0 ![]() | AC(AE)=指定单位0.1mm AC(AE)≤F(S)+G(T)-m-n加工限度值 AC=V部加工 AE=在E部加工 指定方法 AC13.3
| SV,SE,SW,SY=指定单位1mm SV=V部加工 SE=在E部加工 ![]() 指定方法 SV3-SW10-SY7 ![]() SW≥V(E)-2 ![]() SW≥V(E)-3 ![]() SW≥V(E)-5 ![]() | MV=V部加工 ME=E部加工 指定方法 MV24
![]() | ![]() ![]() ![]() 指定方法 BQ20 BC=V侧Q部加工 BQ=E侧Q部加工
![]() | W,A=指定单位1mm ZV=V部加工 ZE=在E部加工 ![]() 指定方法 ZV12-W10-A8 ![]() ![]() ![]() ![]()
(V(E)/2)√2≤W 有时可能因V(E)和W之间的关系而无法制作。 | KQ,KV,KE,C=指定单位1mm KQ=Q部加工 KV=V部加工 KE=在E部加工 指定方法 KQ8-C10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|