30度梯形丝杠 一端台阶·一端两台阶型
商品
评价
详情
  • 30度梯形丝杠 一端台阶·一端两台阶型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

30度梯形丝杠 一端台阶·一端两台阶型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
因JIS标准和国标存在细微差异,不建议使用米思米的标准品梯形丝杠和C-Value螺帽或其他国产品牌的螺帽进行匹配
产品概述
日本米思米(MISUMI)30度梯形丝杠 一端台阶/一端两台阶型
产品特点
可与梯形丝杠支座组件轻松组装的类型。
规格概述
单一螺距误差±0.02mm,累积螺距误差±0.15/300mm
使用案例
30丝杠使用案例
注意事项
注意
因JIS标准和国标存在细微差异,不建议使用米思米的标准品梯形丝杠和C-Value螺帽或其他国产品牌的螺帽进行匹配
尺寸图
30梯形丝杠尺寸图
规格表
型式指定单位1mmQ• R选择ED螺距
P
TypeDLF• T•S指定单位1mm
(右螺纹)
MTSRK
MTSBRK
 1280~10002≤F≤E •R×7
2≤G≤V×7
2≤S≤E•R×7
2≤T≤Q×7
 
Q,V,R,E≤9
时,F,G,T,S
为Q,V,R,E的
5倍以下。
789   Q/2≤E≤Q–1
V/2≤E≤V–1
122
148910   143
16100~120091012   16
18150~120091012   184
RMTSRKD≤32,L≤10002010121415  20
MTSTRK(不锈钢)2210121415  225
(左螺纹)
MTSLK
MTSBLK
 251214151617 25
281415161720 28
32200~1200141516172025326
RMTSLKD≤32,L≤100036172025   36
MTSTLK(不锈钢)40202530   40
 5025303540  508
材质规格
Type材质表面处理
右螺纹左螺纹左右螺丝精密
左右螺丝
MTSRKMTSLKMTSWKA/BMTSYKA/BS45C-
MTSBRKMTSBLKMTSBWKA/BMTSBYKA/B四氧化三铁保护膜
RMTSRKRMTSLKRMTSWKA/B低温镀黑铬
MTSTRKMTSTLKSUS303
追加工
Alterations追加平面加工追加平面加工追加两平面加工追加粗牙螺纹孔加工追加外螺纹加工追加四平面加工追加键槽加工
 FE ARSE MR 轴承螺帽用
BQ
ZE KQ 
CodeFE(E部)
FR(R部)
AR(R部)
AE(E部)
SE(E部)
SR(R部)
MR(R部)
ME(E部)
BQ(Q部) BV(V部)
BR
(R部)
ZE(E部)
ZR
(R部)
KQ(Q部) KV(V部)
KE
(E部)KR(R部)
Spec.FE,FR,FW,FY=
指定单位0.5mm
FE=在E部加工
FR=在R部加工
指定方法
FR5-FW10-FY1
E,R仅1处适用
E(R)≤25时
FY≤1.0
E(R)≥26时
FY≤2.0
3≤FW≤20
FE(FR)=0或FE≥2
AR,AE=指定单位0.1mm
AR≤S(F)-m-n
AE≤S+T-m-n(右端2段)
AE≤F+G-m-n(左端2段)
加工限度值
指定方法 AE13.3
AR=在R部加工
AE=在E部加工
R·Ee容差m+0.14
0
n加工限度
74+0.075
0
0.7n≥1.2
85
960.9
109.60
-0.09
1.15n≥1.5
1211.50
-0.11
1413.4
1514.3
1615.2
1716.2
20190
-0.21
1.35
2523.9
3028.61.65
3533
40380
-0.25
1.9n≥2
SE,SW,SY=
指定单位1mm
SE=在E部加工
SR=在R部加工
指定方法
SE3-SW10-SY7
E(R)<15时
SW≥E(R)-2
15≤E(R)≤25时
SW≥E(R)-3
30≤E(R)时
SW≥E(R)-5
3≤SY≤20
SE(SR)=0或SE≥2
MR=在R部加工
ME=在E部加工
指定方法 MR24
R·EME·MR(选择范围)
5·63
7·83·4
9·103·4·5
11·123·4·5·6
13~153·4·5·6·8
16~243·4·5·6·8·10
25~303·4·5·6·8·10·12·16
31~393·4·5·6·8·10·12·16·20
403·4·5·6·8·10·12·16·20·24·30

R·E=4不适用
不可与其他追加加工组合, 将轴
端的壁厚指定为不足1mm。
BQ,BV,BR≤M×3
BQ,BV,BR≥Pitch×3
BQ,BV,BR≤F,S,T,G-Pitch×3
指定方法 BR20
BQ=在Q部加工
BV=在V部加工
BR=在R部加工
Q·V·RM×Pitch
8M8×1.0
10M10×1.0
12M12×1.0
14M14×1.0
15M15×1.0
17M17×1.0
20M20×1.0
25M25×1.5
30M30×1.5
35M35×1.5
40M40×1.5
Q·V·R=7·9·16不适用
W,A=指定单位1mm
ZE=在E部加工
ZR=在R部加工
指定方法
ZE12-W10-A8
E, R仅1处适用
同一轴上仅螺纹孔追加工可以并用。
5≤A≤20
S(F)≥A+2
ZR=在R部指定、ZR>W
ZE=在E部指定、ZE>W
ZE=E·ZR=RW指定单位1mm
6~105~8
11~148~10
15~1910~14
20~2514~20
26~3019~24
31~3522~28
36~4026~30
(E·R/2) √2≤W
E有时可能因R和W之间
的关系而无法制作。
KQ,KV,KE,KR,C=指定单位1mm
KQ=在Q部加工
KV=在V部加工
KE=在E部加工
KR=在R部加工
指定方法 KQ8-C10
Q, V, E, R仅1处适用
C尺寸请指定大于b1的值
C≤60
T(G)-C-KQ(KV)≥2
S(F)-C-KE(KR)≥2
KQ(KV·KE·KR)≥2
KQ(KV·KE·KR)=0 时,轴端侧的键槽 R部为直线状态。
适用
轴径
Q·V·E·R
轴键槽尺寸
b1t1r1
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6·72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8~1031.8
11·1240
-0.030
2.5
13~1753.00.16~0.25
18~2263.5
23~3080
-0.036
4.0+0.2
0
31~38105.00.25~0.40
39·40120
-0.043
5.0

■选择追加加工时的注意事项
①指定追加加工位置时,请从台阶部分起空开2mm以上的间隙。(参阅注意点①的图示)
②选择多个追加加工时,加工部位之间需间隔2mm以上。(参阅注意点②的图示)
③与追加平面加工、追加两平面加工、追加四平面加工、追加键槽加工组合时,各相位关系为随机。(参阅注意点③的图示)
④同1根轴上同时使用2个以上追加加工时,有时会因相关关系无法加工。
⑤无法在同一根轴的旋转方向上重复指定多个追加加工。(参阅注意点④的图示)
注意点
请从台阶部分起空开
2mm以上的间隙
指定追加加工。
注意点①
注意点
追加加工之间的间隔
必须在2mm以上。
注意点②
注意点
组合指定追加加工时
各相位关系为随机,可能不呈直线状排列
(下列图示为示例之一)。 
注意点③
如上图所示,各相位关系为随机,因此,
同一根轴上的追加加工A、B可能不呈直线状排列。
注意点
无法在同一根轴上重复 指定追加加工。
(下列图示为NG示例之一)
注意点⑤

 

 
追加加工A、B的位置重叠部分

■同时使用追加四平面加工和追加螺孔加工时的加工条件
追加四平面加工加工粗牙螺纹孔
轴端直径四平面加工宽度螺纹直径
6~105~83
11~148~103·4
15~1910~143·4·5
20~2514~203·4·5·6·8
26~3019~243·4·5·6·8·10
31~3522~283·4·5·6·8·10·12
36~4026~303·4·5·6·8·10·12·16
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定侧支座组件的调整环有什么作用?
主要固定轴承座的作用。
支持侧支座组件内的轴承是活动可以拿下来的吗?
是的,需要客户自己装进去。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 梯形丝杠/滑动丝杠 > 30度梯形丝杠 > 30度梯形丝杠 一端台阶·一端两台阶型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页