Type | ![]() | ![]() | |||
右螺纹 | 带键槽 右螺纹 | 细螺距 右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTSRW | MTSRV | MTXRW | MTSLW | S45C | - |
MTSBRW | MTSBRV | MTXBRW | MTSBLW | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSRW | RMTSRV | - | RMTSLW | 低温镀黑铬 | |
MTSTRW | - | - | MTSTLW | SUS303 | - |
型式 | 指定单位1mm | ![]() ![]() | D | 螺距 P | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||
(右螺纹) MTSRW MTSBRW RMTSRW D≤32,L≤1000 MTSTRW (不锈钢) (左螺纹) MTSLW MTSBLW RMTSLW D≤32,L≤1000 MTSTLW (不锈钢) | *8 | 50~ 500 | 2≤F≤V×7 2≤S≤Q×7 ![]() 6~9时 2≤F≤V×5 2≤S≤Q×5 | 6 | 8 | 1.5 | |||||
10 | 80~1000 | 6 | 7 | 10 | 2 | ||||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | ||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | ||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | ||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | |||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | ||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | |||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||
(![]() | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
型式 | 指定单位1mm | ![]() ![]() | 指定单位1mm | D | 螺距 P | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
MTSRV MTSBRV RMTSRV D≤32,L≤1000 | 12 | 80~1000 | 2≤F≤V×7 2≤S≤Q×7 ![]() 为Q,V的5倍以下。 | 7 | 8 | 9 | C≤60 S-C-J≥2 | J≥2 或J=0 ![]() 键槽R部为 直线状态。 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | ||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | ||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | |||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | |||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | ||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | |||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
型式 | 指定单位1mm | ![]() ![]() | D | 螺距 P | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||||||
MTXRW MTXBRW | 16 | 100~1000 | 2≤F≤V×7 2≤S≤Q×7 ![]() 5倍以下。 | 9 | 10 | 12 | 16 | 2 | ||||
20 | 150~1000 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 2 |
Type | ![]() | ![]() | |||
右螺纹 | 带键槽 右螺纹 | 细螺距 右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTSRW | MTSRV | MTXRW | MTSLW | S45C | - |
MTSBRW | MTSBRV | MTXBRW | MTSBLW | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSRW | RMTSRV | - | RMTSLW | 低温镀黑铬 | |
MTSTRW | - | - | MTSTLW | SUS303 | - |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 轴承螺帽用![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FV(V部) FQ(Q部) | AC(V部) AQ(Q部) | SC(V部) SQ(Q部) | MC(V部) MQ(Q部) | BV(V部) BC(Q部) | ZC(V部) ZQ(Q部) | KV(V部) KC(Q部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FV,FQ,FW,FY=指定单位0.5mm FV=在V部加工 FQ=在Q部加工 ![]() 指定方法 FV5-FW10-FY1 ![]() FY≤1.0 ![]() FY≤2.0 ![]() | AC,AQ=指定单位0.1mm AC,AQ≤F(S)-m-n加工限度值 指定方法 AC13.3 AC=在V部加工,AQ=在Q部加工
| SC,SQ,SW,SY=指定单位1mm SC=在V部加工 SQ=在Q部加工 ![]() 指定方法 SC5-SW10-SY8 ![]() SW≥Q(V)-2 ![]() SW≥Q(V)-3 ![]() SW≥Q(V)-5 ![]() | MC=在V部加工 MQ=在Q部加工 指定方法 MC24
| ![]() ![]() ![]() 指定方法 BC20 BV=在V部加工 BC=在Q部加工
![]() | W,A=指定单位1mm ZC=在V部加工 ZQ=在Q部加工 ![]() 指定方法 ZC10-W8-A8 ![]() ![]()
| KC,KV,C=指定单位1mm 指定方法 KC8-C10 KV=在V部加工 KC=在Q部加工 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
追加四平面加工 | 粗牙螺纹孔加工 | |
轴端直径 | 四平面加工宽度 | 螺纹直径 |
6~10 | 5~8 | 3 |
11~14 | 8~10 | 3·4 |
15~19 | 10~14 | 3·4·5 |
20~25 | 14~20 | 3·4·5·6·8 |
26~30 | 19~24 | 3·4·5·6·8·10 |
31~35 | 22~28 | 3·4·5·6·8·10·12 |
36~40 | 26~30 | 3·4·5·6·8·10·12·16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|