Type | ![]() | ![]() | |
一端台阶型 | |||
①右螺纹 | ②带键槽右螺纹 | ||
MTSRA | MTSRB | S45C | - |
MTSBRA | MTSBRB | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSRA | RMTSRB | 低温镀黑铬 | |
MTSTRA | - | SUS303 | - |
型式 | 指定单位1mm | ![]() | 指定单位1mm | D | 螺距 P | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
①一端台阶 右螺纹 MTSRA MTSBRA RMTSRA D≤32, L≤1000 MTSTRA | ②一端台阶 带键槽右螺纹 MTSRB MTSBRB RMTSRB D≤32, L≤1000 | *8 | 50~ 500 | 2≤S≤Q×7![]() S为Q,E的5倍以下。 | 6 | C≤60 S-C-J≥2 | J≥2 或J=0 ![]() | 8 | 1.5 | |||||
*10 | 80~1000 | 6 | 7 | 10 | 2 | |||||||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |||||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | ||||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | ||||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | ||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||
(![]() | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Type | ![]() | ![]() | |
一端台阶型 | |||
①右螺纹 | ②带键槽右螺纹 | ||
MTSRA | MTSRB | S45C | - |
MTSBRA | MTSBRB | 四氧化三铁保护膜 | |
RMTSRA | RMTSRB | 低温镀黑铬 | |
MTSTRA | - | SUS303 | - |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 轴承螺帽用![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FC(Q部) FE(E部) | AE(E部) | SC(Q部) SE(E部) | MC(左端面) MQ(Q部) ME(E部) | BQ(Q部) | ZQ(Q部) ZE(E部) | KQ(Q部) KE(E部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FC,FE,FW,FY=指定单位0.5mm FC=在Q部加工 FE=在E部加工 ![]() 指定方法 FC5-FW10-FY1 ![]() FY≤1.0 ![]() FY≤2.0 ![]() | AE=指定单位0.1mm AE≤S+T-m-n加工限度值 指定方法 AE13.3 AE=在E部加工
![]() | SC,SE,SW,SY=指定单位1mm SC=在Q部加工 SE=在E部加工 ![]() 指定方法 SC3-SW10-SY7 ![]() SW≥Q·E-2 ![]() SW≥Q,E-3 ![]() SW≥Q,E-5 ![]() | MC=在左端面加工 MQ=在Q部加工 ME=在E部加工 指定方法 MQ24
![]()
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 指定方法 BQ20 BQ=在Q部加工
![]() | W,A=指定单位1mm ZQ=在Q部加工 ZE=在E部加工 指定方法 ZQ15-W10-A10 ![]() ![]() ZE=在E部指定
(E/2)√2≤W ![]() 有时可能因E和W之间的关系而无法制作。 ![]() | KQ,KE,C=指定单位1mm KQ=在Q部加工 KE=在E部加工 指定方法 KQ8-C10 ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
追加四平面加工 | 粗牙螺纹孔加工 | |
轴端直径 | 四平面加工宽度 | 螺纹直径 |
6~10 | 5~8 | 3 |
11~14 | 8~10 | 3·4 |
15~19 | 10~14 | 3·4·5 |
20~25 | 14~20 | 3·4·5·6·8 |
26~30 | 19~24 | 3·4·5·6·8·10 |
31~35 | 22~28 | 3·4·5·6·8·10·12 |
36~40 | 26~30 | 3·4·5·6·8·10·12·16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|