Type | 材质 | 表面处理 | |
右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTSR | MTSL | S45C | - |
MTSBR | MTSBL | 四氧化三铁保护膜 | |
MTSRL (长尺寸) | MTSLL (长尺寸) | - | |
MTSTR | MTSTL | SUS303 | - |
型式 | MTS□·MTST□·MTSB□ | MTSRL·MTSLL | 螺距 P | |
Type | D | L 指定单位1mm | L 指定单位100mm | |
(右螺纹) MTSR MTSBR MTSRL (长尺寸) MTSTR (不锈钢) (左螺纹) MTSL MTSBL MTSLL (长尺寸) MTSTL (不锈钢) | *8 | 50~500 | - | 1.5 |
10 | 80~1000 | - | 2 | |
12 | ||||
14 | 3 | |||
16 | 100~1200 | 800~2000 | ||
18 | 150~1200 | 800~2000 | 4 | |
20 | ||||
22 | 5 | |||
25 | ||||
28 | ||||
32 | 200~1200 | 800~2000 | 6 | |
36 | ||||
40 | ||||
50 | - | 8 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
右螺纹 | 左螺纹 | ||
MTSR | MTSL | S45C | - |
MTSBR | MTSBL | 四氧化三铁保护膜 | |
MTSRL (长尺寸) | MTSLL (长尺寸) | - | |
MTSTR | MTSTL | SUS303 | - |
Alterations | 追加螺纹孔加工 | ||||||||||||||||||||
Code | MC(左端面) MQ(右端面) | ||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 MC24 MC为左端面加工,MQ为右端面加工。
MTSRL·MTSLL不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|