Type | 材质 | ||
轴 | 螺帽 | ||
MSSRA | 右螺纹 | SUS304 | 特殊树脂 |
型式 | 指定单位1mm | Q选择 | 头数 | 树脂螺帽尺寸 | 容许轴向负载 N(参考) | 容许转速 rpm(参考) | 紧固扭矩 N·mm | |||||||||
Type | D | 导程 | L | S | D1 | H | A | T | B | P | d | |||||
MSSRA | 4 | 01 | 30~150 | 2≤F≤V×3 2≤S≤Q×3 | 2.5 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2500 | 180 |
02 | 2 | 60 | ||||||||||||||
6 | 01 | 30~250 | 3 4 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 120 | 2000 | 400 | ||
02 | 60 | |||||||||||||||
09 | 4 | 90 | ||||||||||||||
18 | 110 | |||||||||||||||
8 | 01 | 40~250 | 4 5 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2000 | 400 | ||
02 | 290 | |||||||||||||||
12 | 40~350 | *2≤F≤V×4 2≤S≤Q×4 | 4 | 210 | ||||||||||||
24 | 4 5 6 | 6 | 210 | |||||||||||||
10 | 02 | 50~250 | 2≤F≤V×5 2≤S≤Q×5 | 5 6 7 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 460 | 1500 | 500 | |
15 | 50~500 | 4 | 410 | |||||||||||||
30 | 6 | 440 | ||||||||||||||
12 | 02 | 50~250 | 6 7 8 9 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1000 | 500 | ||
18 | 50~550 | 6 | 750 | |||||||||||||
36 | 540 |
Type | 材质 | ||
轴 | 螺帽 | ||
MSSRA | 右螺纹 | SUS304 | 特殊树脂 |
Alterations | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹孔加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | AQ | SQ | MQ | BC | ZQ | KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | AQ=指定单位0.1mm AQ≤S-m-n加工限度值 指定方法 AQ13.3
| SQ,SW,SY=指定单位1mm Q仅1处适用 指定方法 SQ5-SW5-SY5 适用于 Q≥6 SW≥Q-2 3≤SY≤20 | 指定方法 MQ5
适用于Q≥6 不可与其它追加加工组合,将轴端的壁厚指定为不足1mm。 | BC≤S-(螺纹 螺距×2) BC≤M×3 指定方法 BC10
Q=9不适用 | A=指定单位1mm Q仅1处适用 指定方法 ZQ6-W5-A8 同一轴上不可同时进行其它追加加工
适用于 Q≥6 5≤A≤20 Q=ZQ | KC·C=指定单位1mm 指定方法 KC8-C10 C≤S/2 C+KC<S KC≥2 KC=0时 S-C-KC≥2
Q仅1处适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|