微型滑动丝杠 一端台阶型
商品
评价
详情
  • 微型滑动丝杠 一端台阶型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型滑动丝杠 一端台阶型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
滑动丝杠的树脂螺帽采用以PPS为基础材料,并添加固体润滑材料(氟树脂等)的特殊树脂,以改善滑动特性。
与聚丙烯、尼龙、聚缩醛相比,这种特殊树脂材料具有更优良的滑动特性、耐热性及吸水性。噪声低于滚珠丝杠,滑动扭矩也低于梯形丝杠。
产品特点
适用于简易的进给、调整机构等。轴采用不锈钢材料、螺帽采用树脂材料。可在无润滑脂的状态下滑动。
尺寸图
滑动丝杠尺寸图

・材质表
Type 材质
螺帽
MSSRA右螺纹SUS304特殊树脂
使用案例
■滑动丝杠使用范例
 丝杠轴为不锈钢材质、螺帽为树脂材质,无需润滑脂即可使用,适合无尘环境的丝杠进给机构。
 滑动性良好,成本低,移动起来非常轻松。

■使用范例1 机械名称 摄像头检测用组件
滑动丝杠使用案例
注意事项
①使用过程中所发生了磨损或维修时更换了零件,位置重复性将会变化。
②需加脂润滑时,不能使用钼类、硅类润脂油。
 否则,会导致螺帽故障,请绝对不要使用。

③滑动特性以25℃温度为基准。温差有时可能会导致特性发生变化。
④螺帽以PPS为基础材料,冲击或过度紧固可能会导致产生“开裂”、“变形”。
尺寸图
滑动丝杠尺寸图
规格表
型式指定单位1mmQ选择头数树脂螺帽尺寸容许轴向负载
N(参考)
容许转速
rpm(参考)
紧固扭矩
N·mm
TypeD导程LSD1HATBPd
MSSRA40130~1502≤F≤V×3
2≤S≤Q×3
2.51102311.53.515152.9502500180
02260
60130~2503 41122614.53.517183.41202000400
0260
09490
18110
80140~2504 51142918418213.42002000400
02290
1240~3502≤F≤V×4
2≤S≤Q×4
4210
244 5 66210
100250~2502≤F≤V×5
2≤S≤Q×5
5 6 71163322521244.54601500500
1550~5004410
306440
120250~2506 7 8 91183525522264.56601000500
1850~5506750
36540
轴端加工侧有时会带有中心孔。 *Q=4时,S为Q的3倍以下。
请注意,在维修等更换螺帽时,位置重复性将会变化。
最右边“紧固扭矩”是指螺帽上固定孔的螺栓所适用最大扭矩。
材质规格
Type 材质
螺帽
MSSRA右螺纹SUS304特殊树脂
追加工
Alterations追加扣环沟槽加工追加两平面加工追加粗牙螺纹孔加工追加外螺纹加工追加四平面加工追加键槽加工
 滑动丝杠尺寸图滑动丝杠尺寸图 滑动丝杠尺寸图 滑动丝杠尺寸图 滑动丝杠尺寸图  滑动丝杠尺寸图
CodeAQSQMQBCZQKC
Spec.AQ=指定单位0.1mm
AQ≤S-m-n加工限度值
指定方法 AQ13.3
Qθ容差m+0.14
0
n加工限度
2.52+0.06
0
0.5n≥1.2
3
42.5
530.7
64+0.075
0
7
85
960.9
SQ,SW,SY=指定单位1mm
Q仅1处适用
指定方法
SQ5-SW5-SY5
适用于
Q≥6
SW≥Q-2
3≤SY≤20
指定方法 MQ5
QMQ(选择范围)
63
7·83·4
93·4·5

适用于Q≥6
不可与其它追加加工组合,将轴端的壁厚指定为不足1mm。
滑动丝杠尺寸图
BC≤S-(螺纹 螺距×2)
BC≤M×3
指定方法 BC10
QM×Pitch
2.5M2.5×0.45
3M3×0.5
4M4×0.5
5M5×0.5
6M6×0.75
8M8×1.0

Q=9不适用
A=指定单位1mm
Q仅1处适用
指定方法 ZQ6-W5-A8
同一轴上不可同时进行其它追加加工
ZQW
6·75
86
97

适用于
Q≥6
5≤A≤20
Q=ZQ
KC·C=指定单位1mm
指定方法 KC8-C10
C≤S/2
C+KC<S
KC≥2
KC=0时
滑动丝杠尺寸图
S-C-KC≥2
适用轴径
Q
轴键槽尺寸
b1t1r1
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6·72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8·931.8

Q仅1处适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以做其他尺寸的产品?
目录中的产品已经基本涵盖了很多应用场合。目前不支持定制其他的尺寸的产品。如有不明,请咨询我司。
是否可以用于特殊场合?
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过的范围,产品有损坏的可能性,如有不明,请咨询我司。