Type | ![]() | ||
轴 | 螺帽 | ||
MSSR | 右螺纹 | SUS304 | 特殊树脂 |
MSSRN | - |
型式 | ![]() 指定单位1mm | 头数 | 树脂螺帽尺寸 | 容许轴向负载 N(参考) | 容许旋转 速度 rpm(参考) | 紧固扭矩 N·mm | 重量 (参考) g/100mm | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | D1 | H | A | T | B | P | d | ||||||
MSSR MSSRN (仅螺帽) | 4 | 01 | 30~150 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2500 | 180 | 11(3) |
02 | 2 | 60 | 11(3) | ||||||||||||
6 | 01 | 30~250 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 120 | 2000 | 400 | 23(3) | |
02 | 60 | 25(3) | |||||||||||||
09 | 4 | 90 | 25(3) | ||||||||||||
18 | 110 | 25(3) | |||||||||||||
8 | 01 | 40~250 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2000 | 400 | 42(5) | |
02 | 290 | 38(5) | |||||||||||||
12 | 40~350 | 4 | 210 | 40(5) | |||||||||||
24 | 6 | 210 | 41(4) | ||||||||||||
10 | 02 | 50~250 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 460 | 1500 | 500 | 59(6) | |
15 | 50~500 | 4 | 410 | 58(6) | |||||||||||
30 | 6 | 440 | 56(6) | ||||||||||||
12 | 02 | 50~250 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1000 | 500 | 86(8) | |
18 | 50~550 | 6 | 750 | 86(8) | |||||||||||
36 | 540 | 87(7) |
Type | ![]() | ||
轴 | 螺帽 | ||
MSSR | 右螺纹 | SUS304 | 特殊树脂 |
MSSRN | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|