![]() | ![]() | ![]() |
30度梯形丝杠 固定侧支座组件 方型 | 30度梯形丝杠 固定侧支座组件 圆型 | 30度梯形丝杠 丝杠支座组件用型 |
价格说明
型式 | 螺距 P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | 动态容许 推力(N) | 重量(g) | 交货期 | |||
Type | d | MTSRR | MTSRN | MTSRR | MTSRN | ||||||||
圆法兰型 MTSRR(右螺纹) 两面切割法兰型 MTSRN(右螺纹) | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 278 | 19 | 16 | 第9天 | 第9天 |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 428 | 30 | 24 | 库存品 | ||||
14 | 3 | 536 | 27 | 21 | |||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 686 | 46 | 39 | ||||
18 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 954 | 64 | 54 | 第9天 | ||||
20 | 1071 | 61 | 51 |
材质 | 试验方法 (ASTM) | 单位 | 滑动性PPS树脂 (PTFE+GF30%) | 聚缩醛 | |
性质 | 值 | ||||
比重 | D792 | - | 1.68 | 1.41 | |
吸水率(置23℃水中24小时) | D570 | % | 0.02 | 0.22 | |
燃烧性 | UL94 | - | V-0 | HB | |
机械性质 | 抗拉强度 | D638 | MPa | 135 | 61 |
延伸率 | D638 | % | 2.9 | 40 | |
弯曲强度 | D790 | MPa | 180 | 89 | |
弯曲弹性模量 | D790 | GPa | 10 | 2.59 | |
剪切强度 | D732 | MPa | 60 | 55 | |
艾佐德冲击强度 | D256 | J/m | 130 | 74 | |
耐化学药品性 | 油 | - | ◎ | ○ | |
酸 | - | ◎ | △~× | ||
碱 | - | ◎ | ○ | ||
有机溶剂 | - | ◎ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|