型式 |
BSTP15 |
型式 | B | H | h | P | V | BSTP | BSTS | |||||||
Type | No. | T | d1 | d2 | ℓ | T1 | d3 | d4 | ℓ1 | |||||
BSTP BSTS (薄壁型) | 6 | 42 | 25 | 13 | 30 | 12 | 20 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 13 | 8 | 4.5 | 15 |
8 | 52 | 32 | 17 | 38 | 14 | 11 | 6.5 | 6.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 17 | ||
1022 | 70 | 40 | 22 | 52 | 16 | 25 | 14 | 9 | 9 | 18 | 11 | 6.5 | 23 | |
10 | 43 | 25 | ||||||||||||
1223 | 41 | 23 | 18 | |||||||||||
12 | 43 | 25 | ||||||||||||
1526 | 80 | 46 | 26 | 60 | 22 | 30 | 17 | 11 | 11 | 20 | 14 | 9 | 30 | |
1528 | 48 | 28 | ||||||||||||
15 | 50 | 30 | ||||||||||||
20 | 95 | 58 | 75 | 28 | 33 | |||||||||
25 | 105 | 68 | 35 | 85 | 35 | 38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|