滚珠丝杠螺帽支架 方块型
商品
评价
详情
  • 滚珠丝杠螺帽支架 方块型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚珠丝杠螺帽支架 方块型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
与滚珠丝杠配合使用。
备有与MISUMI滚珠丝杠的螺帽规格相符的尺寸规格。
产品特点
特点1:有S45C与铝合金材质可供选择,都进行表面处理。防锈性能好。
特点2:方块型的设计,结构简单,与其他零部件配合安装后,结构紧凑,可以提高设备的紧凑化程度。
特点3:尺寸精度高,两垂直面的垂直度在0.02以下。
使用方法
使用例
使用方法
注意事项
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。详细防锈性能及保养,请参考技术资料
使用案例
使用案例
机构名称:
高精度X-Y桌面组件

机构功能:
和直线导轨、马达及周边零件组合可以自由搭建直线运动机构。
同时,使用标准化的设计和零件可以减少设计工时。

滚珠丝杠螺帽支架的作用:
支承滚珠丝杠,使之进行直线运动。
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
应用行业 应用行业 应用行业
汽车 机器人 医疗
应用行业 应用行业 应用行业
相关产品
经济型 丝杠支座组件 固定侧/狭小间距方型 经济型 浮动接头 经济型 浮动接头固定座组件
相关产品 相关产品 相关产品
代表型号:C-TBK10 代表型号:C-FJR5-0.8 代表型号:C-FJRHA4-0.7

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式HABP.C.D.KM1×ℓD1FL23M2×ℓMISUMI适用滚珠丝杠
TypeNo.选择BSX(C3)BSS(C5)
BSSE(C7)
BS□□□
(C10)
BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
801X1020        30H+ 81930M3×512.424816310M 3× 50801--
802S18202325      40H+13274520.4301428812M 4× 808020802-
802C17202325      H+102430M4×716.412246--0802
802R172023252830    43H+1230020.43417--0802
804R172023252830    30M3×523.416--0804
1002R172023252830    50H+13.533M4×742--1002
1002X172023252830    43H+15.53145342671002--
1002S1720232528303540  246-1002-
1004S 20232528303540  52H+14363026.44222321016M 5×10-1004-
1004C1720232528303540  50H+133122.4401827615--1004
1004R1720232528303540  52H+143626.44222--1004
1010R1720232528303540  H+1528.423--1010
1010S1720232528303540  34720-1010-
1202S 20232528303540  50H+17334525.440152881412021202-
1204S  232528303540  H+20.541M5×730.42034720-1204-
1204C 20232528303540  52H+143330M4×724.44227615--1204
1204R 20232528303540  60H+154030.45024297--1204
1205S 20232528303540  H+163682012051205-
1210S 20232528303540  41M5×74010-12101210
1405R 20232528303540  40M4×7--1405
1505C 2023252830354045 H+1742M5×731.4347M 6×12--1505
1505R 2023252830354045 6244M4×734.45228--1505
1505S 2023252830354045 45M5×736815051505-
1510S 2023252830354045 4211-1510-
1510C 2023252830354045 4231.42438724--1510
1510R 2023252830354045 4534.4284430--1510
1520S  23252830354045 5010-1520/15401520
2005C   252830354045 72H+1949M6×1036.460264020M 8×16--2005
2010C   252830354045 5030--2010
2005S   252830354045 76H+2053M6×1040.464345535-2005-
2005R   252830354045 6850M4×7564020--2005
2020R   252830354045 H+19.5M5×732701540-2020
2040S   252830354045 H+204010202040-
2505C    28303540455576H+2453M6×1042.464-2505
2505R    283035404555H+2155M5×743.462386040M10×20-2505
2010S    28303540455582H+2359M6×1046.470405535M 8×162010/2020-
2525R    2830354045556047.49070-2525
2505S     303540455576H+28.545643240202505-
2010R      3540455584H+26673052.472466040-2010
2510S      354045559468M8×1280445535M10×202510/2520-
2510R      35404555100H+307860.486546040-2510
2806R      3540455587H+2665M6×1050.47542M 8×16-2806
3232R      35404555106H+3074M8×1258.486507555M10×20-3232
3210R       404555116H+338567.496588060-3210
No.802R为2孔安装。  No.□□□□C用于C10压轧滚珠丝杠紧凑型。
材质规格
Type 材质 表面处理
BNFBS45C四氧化三铁保护膜(发黑处理)
BNFM无电解镀镍
BNFR低温镀黑铬
BNFA铝合金阳极氧化处理(白)
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质的产品。防锈方法请参考详情
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚珠丝杠的螺帽和螺杆是一体式销售的吗?
是的,螺帽和螺杆不单独销售
米思米主要销售哪些精度的滚珠丝杠?
C3,C5,C7,C10,数字越小越精密。
滚珠丝杠在选择负载时是参考基本额定动负载还是基本额定静负载?
基本额定动负载。
滚珠丝杠除了轴向间隙指标,有没有径向间隙指标?
没有径向间隙说法,只是在径向方面有跳动公差说法。
滚珠丝杠的最高使用温度是多少?
80℃,否则导致循环部件和密封件的损伤。
滚珠丝杠可以承受径向负载吗?
不可以,否则可能导致滑动不良及产生振动,异常声响,从而缩短使用寿命。
滚珠丝杠出厂时都是自带润滑脂的吗?
滚珠丝杠是在充填好润滑脂的状态下发货的。
滚珠丝杠可以垂直使用吗?
可以的,但是要注意安装时注意设置螺帽防坠落机构,防止螺帽因自重而掉落。
滚珠丝杠一般都是配合直线导轨使用吗?
是的,直线导轨主要承重,滚珠丝杠通常是用来定位和传动。
滚珠丝杠的支座组件内的轴承是什么类型的?
固定侧用和支持侧用的轴承是不一样的,固定侧通常为角接触球轴承,支撑侧通常为普通深沟球轴承。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 滚珠丝杠 > 滚珠丝杠螺帽支架 方块型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页