锁紧螺母规格请参照本商品页
产品概述
1、本系列产品是丝杠支座组件,固定侧、方型、0级轴承型。
2、不仅可以与米思米滚珠丝杠组合使用,也可以与非米思米的滚珠丝杠组合使用。
3、产品内已经包含相关配件,详情可通过目录查询。
产品特点
1、保证轴高度的公差,可以降低丝杠损坏的几率。
2、本产品可以与精密滚珠丝杠或者压轧滚珠丝杠组合使用,适用范围广。
3、周边产品齐全,可选购滚珠丝杠、直线导轨、电机支架,选型更便捷。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
|
|
BSWE | 1022 | 10 | 27 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 9 | 14 | 11 | M10×1.0 | 17 | 14 |
10S | 43 | 25 | 35 | 12 |
10 | 14 |
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12×1.0 | 19 | 15 |
12 | 43 | 25 | 35 |
1526 | 15 | 29 | 38 | 5 | 80 | *48 | 26 | 41 | 36 | 60 | 11 | 17 | 15 | M15×1.0 | 22 | 20 |
1528 | *50 | 28 | 38 |
15 | *52 | *30 | 40 |
20 | 20 | 48 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | M20×1.0 | 30 | 25 |
25 | 25 | 58 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 11 | - | - | M25×1.5 | 35 | 31 |

* No.=15□□时,H尺寸比标准型(
P.537)大2mm。
* No.20与滚珠丝杠BSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510组合使用时,滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面,设计时请充分注意。
相关产品
■拥有齐全的周边商品,选型更便捷。

■ 滚珠丝杠
■ 电机支架
注意事项
丝杠支座组件的组装
支座组件如果组装有误,会降低寿命和精度,可能导致不能发挥机械装置的性能,因此必须充分注意。
下面说明组装时的步骤和注意事项。
①组装前的准备
请先选择干燥清洁的、温度变化小的场所进行组装作业。作业台上备齐所需的工具。
②轴、支座组件的检查
请确认轴表面以及支座组件的轴承内圈部分是否粘附垃圾或异物,零件上是否有毛刺或飞边。若有毛刺或飞边,请用油石等磨去后,再彻底清除切屑等杂质。
③将支座组件安装到轴上
·准备好滚珠丝杠和支座组件。
·将支座组件插入滚珠丝杠固定侧。
插入时的注意点
应笔直插入,避免卡住。
并需要注意防止油封卷缩。
先涂抹些润滑脂可顺利地插入。
·滚珠丝杠轴的紧固螺帽为临时紧固状态。
将轴承插入滚珠丝杠支持侧,用扣环固定。
·请在使用前检查前端跳动。

仅供参考。
④安装轴承紧固螺帽时的注意事项
·将轴承紧固螺帽轻轻拧紧。
请按照推荐紧固扭矩(参见表格)的1/3拧紧螺帽。
·用V形块支撑丝杠轴,并在A或B处设置图示的千分表,边旋转丝杠轴边寻找指针摆幅最大的位置。
·如图所示在上述的相位位置用锤子等轻轻敲击轴承紧固螺帽,使指针的摆幅减小。
·按照表格的推荐扭矩2~3次,重复上述的作业,以规定扭矩正式紧固。
⑤支持侧轴承的安装和精度确认
·将工作台移向支持侧轴承处并定心。
·使工作台往返移动并作调整,直至整体运行顺畅。
·确认各部位的精度,同时正式拧紧紧固螺栓。
·调整如果不稳定,必须重复进行上述步骤。
安装支座组件时的注意事项
插入固定侧支座组件时,有能够顺畅插入和轻轻压入(过渡配合)的两种情况。
轻轻压入时,不可将轴承倾斜压入,也不可击打轴承内圈和支座组件外壳的外周部。轴与内圈之间有过盈量时,使用适合内圈的金属件,用压机或千斤顶缓慢地压入。必须设法尽量减轻轴承所承受的冲击。同时请注意避免丝杠轴的弯曲。发生卡住时不可强行插入。应立刻拔出,修正轴部的过盈后重新组装。
使用案例
本系列产品是米思米标准品,可以和米思米标准品滚珠丝杠或者
经济型滚珠丝杠组合使用。

米思米还有经济型产品,较适合于米思米经济型滚珠丝杠,具体特点如下:
1、价格较米思米标准品有大幅下降。
2、虽然是经济型,但是检查标准和米思米标准品一样,实行出厂前质检。

品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
(单位:mm)

规格表
|
|
BSWE | 1022 | 10 | 27 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 9 | 14 | 11 | M10×1.0 | 17 | 14 |
10S | 43 | 25 | 35 | 12 |
10 | 14 |
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12×1.0 | 19 | 15 |
12 | 43 | 25 | 35 |
1526 | 15 | 29 | 38 | 5 | 80 | *48 | 26 | 41 | 36 | 60 | 11 | 17 | 15 | M15×1.0 | 22 | 20 |
1528 | *50 | 28 | 38 |
15 | *52 | *30 | 40 |
20 | 20 | 48 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | M20×1.0 | 30 | 25 |
25 | 25 | 58 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 11 | - | - | M25×1.5 | 35 | 31 |
* No.=15□□时,H尺寸比标准型(P.537)大2mm。
* No.20与滚珠丝杠BSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510组合使用时,滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面,设计时请充分注意。
材质规格
|
BSWE | ① | 轴承固定座 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1 |
② | 角接触球轴承0级 | − | − | 1套 |
③ | 轴承盖 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1 |
④ | 油封 | − | − | 2 |
⑤ | 轴环 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 2 |
⑥ | 紧固螺帽(带锁紧螺丝) | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 1 |

①②③④为一体结构,请勿拆卸。

No.10S的油封内径小于以往产品。
其他相关参数
■最重要零件轴承的性能
|
|
|
|
6 | 1040 | 2670 | 70M6DF/P5 | 720 | 1880 | 70M6DF/P5 |
8 | 1450 | 4400 | 70M8DF/P5 | 1010 | 3090 | 70M8DF/P5 |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/P5 | 1910 | 4260 | 7000DF/P5 |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/P5 | 2120 | 4660 | 7001DF/P5 |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/P5 | 2350 | 5320 | 7002DF/P5 |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/P5 | 5780 | 12490 | 7204DF/P5 |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/P5 | 6970 | 14140 | 7205DF/P5 |
|
|
|
6 | - | - | - | 780 | 2190 | 606ZZ |
8 | - | - | - | 1300 | 3350 | 608ZZ |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/普通型 | 2300 | 4550 | 6000ZZ |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/普通型 | 2600 | 5100 | 6001ZZ |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/普通型 | 2900 | 5600 | 6002ZZ |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/普通型 | 8100 | 12800 | 6204ZZ |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/普通型 | - | - | - |
■各轴承的精度
|
|
|
|
0 | -5 | 0 | -8 | 5 | 15 | 8 | - |
0 | -6 | 0 | -9 | 6 | 15 | 8 | - |
0 | -7 | 0 | -11 | 7 | 20 | 8 | - |
0 | -9 | 0 | -13 | 8 | 25 | 10 | - |
|
|
|
|
0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
0 | -6 | 0 | -10 | 4 | 13 | 8 | - |
(节选自JISB1514)
径向跳动和轴向跳动分别为轴承旋转精度的测量方法。
内圈的径向跳动(Kia)、外圈的径向跳动(Kea)、内圈的轴向跳动(Sia)、外圈的轴向跳动(Sea)各不相同,详情请咨询。
概述・特性
[ ! ]MISUMI固定轴承等级0级型使用0级角接触球轴承,比标准型更便宜。特长>>P.540
[ ! ]丝杠支座组件的安装部精度以及轴承详情>>P.540
[ ! ]滚珠丝杠适用表>>P.541
[ ! ]低温镀黑铬处理产品已封入低尘润滑脂,适合在洁净环境中使用。