丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型
商品
评价
详情
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
锁紧螺母规格请参照本商品页
产品概述
1、本系列产品是丝杠支座组件,固定侧、方型、标准型。
2、不仅可以与米思米滚珠丝杠组合使用,也可以与非米思米的滚珠丝杠组合使用。
3、产品内已经包含相关配件,详情可通过目录查询。
产品特点
1、保证轴高度的公差,可以降低丝杠损坏的几率。
2、本产品可以与精密滚珠丝杠或者压轧滚珠丝杠组合使用,适用范围广。
3、周边产品齐全,可选购滚珠丝杠、直线导轨、电机支架,选型更便捷。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
尺寸图1
 
型式dLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(细牙螺纹)
T油封
适用轴径
TypeNo.
BSW
BSWN
BSWR
6620-22.53.54225131820305.59.511M6×0.7512-
8S823-2645232172526386.611M8×1.01410
811.5
10221024629.56704022363252914M10×1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12×1.01915
12432535
152615256385804626413660111715M15×1.02220
1528482838
1550*3040
2020421052109558564575M20×1.03025
252548135914102683566258511--M25×1.53531
* No.20与滚珠丝杠BSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510组合使用时,滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面,设计时请充分注意。
丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、附属轴环、附属紧固螺帽详情P.529
滚珠丝杠适用表P.526
低温镀黑铬处理产品已封入低尘润滑脂,适合在洁净环境中使用。
组装时需要附件,因此请妥善保管。
相关产品
■拥有齐全的周边商品,选型更便捷。
相关产品1

■ 滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
Φ8Φ10Φ12Φ15Φ20Φ25
相关产品2相关产品3相关产品4相关产品5相关产品6相关产品7
 
压轧滚珠丝杠
Φ8Φ10Φ12Φ15Φ20Φ25
相关产品8相关产品9相关产品10相关产品11相关产品12相关产品13

■ 电机支架
适用伺服电机适用步进电机
相关产品14相关产品15
注意事项
丝杠支座组件的组装
支座组件如果组装有误,会降低寿命和精度,可能导致不能发挥机械装置的性能,因此必须充分注意。
下面说明组装时的步骤和注意事项。

①组装前的准备
请先选择干燥清洁的、温度变化小的场所进行组装作业。作业台上备齐所需的工具。

②轴、支座组件的检查
请确认轴表面以及支座组件的轴承内圈部分是否粘附垃圾或异物,零件上是否有毛刺或飞边。若有毛刺或飞边,请用油石等磨去后,再彻底清除切屑等杂质。
 
③将支座组件安装到轴上
·准备好滚珠丝杠和支座组件。
·将支座组件插入滚珠丝杠固定侧。
插入时的注意点
应笔直插入,避免卡住。
并需要注意防止油封卷缩。
先涂抹些润滑脂可顺利地插入。
·滚珠丝杠轴的紧固螺帽为临时紧固状态。
将轴承插入滚珠丝杠支持侧,用扣环固定。
·请在使用前检查前端跳动。
注意事项1
 
M紧固螺帽
紧固扭矩(N·cm)
4160
5200
6245
8490
10930
M紧固螺帽
紧固扭矩(N·cm)
121370
152350
204700
258430
仅供参考。
 
④安装轴承紧固螺帽时的注意事项
·将轴承紧固螺帽轻轻拧紧。
请按照推荐紧固扭矩(参见表格)的1/3拧紧螺帽。
·用V形块支撑丝杠轴,并在A或B处设置图示的千分表,边旋转丝杠轴边寻找指针摆幅最大的位置。
·如图所示在上述的相位位置用锤子等轻轻敲击轴承紧固螺帽,使指针的摆幅减小。
·按照表格的推荐扭矩2~3次,重复上述的作业,以规定扭矩正式紧固。
注意事项2
 
⑤支持侧轴承的安装和精度确认
·将工作台移向支持侧轴承处并定心。
·使工作台往返移动并作调整,直至整体运行顺畅。
·确认各部位的精度,同时正式拧紧紧固螺栓。
·调整如果不稳定,必须重复进行上述步骤。
注意事项3
安装支座组件时的注意事项
插入固定侧支座组件时,有能够顺畅插入和轻轻压入(过渡配合)的两种情况。
轻轻压入时,不可将轴承倾斜压入,也不可击打轴承内圈和支座组件外壳的外周部。轴与内圈之间有过盈量时,使用适合内圈的金属件,用压机或千斤顶缓慢地压入。必须设法尽量减轻轴承所承受的冲击。同时请注意避免丝杠轴的弯曲。发生卡住时不可强行插入。应立刻拔出,修正轴部的过盈后重新组装。
注意事项4
使用案例
本系列产品是米思米标准品,可以和米思米标准品滚珠丝杠或者
经济型滚珠丝杠组合使用。
使用案例1
米思米还有经济型产品,较适合于米思米经济型滚珠丝杠,具体特点如下:
1、价格较米思米标准品有大幅下降。
2、虽然是经济型,但是检查标准和米思米标准品一样,实行出厂前质检。

使用案例2
 
标准方型
固定侧支持侧
使用案例3使用案例4
 
圆型
固定侧支持侧
使用案例5使用案例6
 
狭小间距方型
固定侧支持侧
使用案例7使用案例8
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
尺寸图
(单位:mm)
尺寸图1
规格表
型式dLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(细牙螺纹)
T油封
适用轴径
TypeNo.
BSW
BSWN
BSWR
6620-22.53.54225131820305.59.511M6×0.7512-
8S823-2645232172526386.611M8×1.01410
811.5
10221024629.56704022363252914M10×1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12×1.01915
12432535
152615256385804626413660111715M15×1.02220
1528482838
1550*3040
2020421052109558564575M20×1.03025
252548135914102683566258511--M25×1.53531
* No.20与滚珠丝杠BSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510组合使用时,滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面,设计时请充分注意。
丝杠支座组件的安装部精度以及轴承、附属轴环、附属紧固螺帽详情P.529
滚珠丝杠适用表P.526
低温镀黑铬处理产品已封入低尘润滑脂,适合在洁净环境中使用。
组装时需要附件,因此请妥善保管。
精度基准
■外圈
 
单位:μm
公称轴承外径平面内平均外径尺寸差径向跳动轴向跳动
D△DmpKeaSea
mm5级0级5级0级5级0级
以上以下最大最大
6180-50-85158-
18300-60-96158-
30500-70-117208-
50800-90-1382510-
■内圈
 
单位:μm
公称轴承内径平面内平均内径尺寸差径向跳动轴向跳动
d△dmpKiaSia
mm5级0级5级0级5级0级
以上以下最大最大
2.5100-50-84107-
10180-50-84107-
18300-60-104138-
(节选自JISB1514)
径向跳动和轴向跳动分别为轴承旋转精度的测量方法。
内圈的径向跳动(Kia)、外圈的径向跳动(Kea)、内圈的轴向跳动(Sia)、外圈的轴向跳动(Sea)各不相同,详情请咨询。
最重要零件轴承的性能
 现有产品中负载零件
轴承种类日系JIS5级角接触球轴承海外JIS5级等同的角接触球轴承
TypeBSW/BRW/BSA/
BSV/BSWG/BSWD/BJS
C-BSW/C- BRW/C- BSFW
d容许轴向负载(N)基本动额定负载(N)轴承型号容许轴向负载(N)基本动额定负载(N)轴承型号
61040267070M6DF/P5720188070M6DF/P5
81450440070M8DF/P51010309070M8DF/P5
10273061007000DF/P5191042607000DF/P5
12304066507001DF/P5212046607001DF/P5
15337076007002DF/P5235053207002DF/P5
208260179007204DF/P55780124907204DF/P5
259960202007205DF/P56970141407205DF/P5
 
轴承种类JIS0级角接触球轴承径向抽承
TypeBSWE/BSQ/BRWEBSWZ/BRWZ
d容许轴向负载(N)基本动额定负载(N)轴承型号容许轴向负载(N)基本动额定负载(N)轴承型号
6---7802190606ZZ
8---13003350608ZZ
10273061007000DF/普通型230045506000ZZ
12304066507001DF/普通型260051006001ZZ
15337076007002DF/普通型290056006002ZZ
208260179007204DF/普通型8100128006204ZZ
259960202007205DF/普通型---

概述・特性

[ ! ] 丝杠支座组件的安装部精度以及轴承详情>>P.656
[ ! ] 滚珠丝杠适用表>>P.657
[ ! ] 低温镀黑铬处理产品已封入低尘润滑脂,适合在洁净环境中使用。
[ ! ] 组装时需要附件,因此请妥善保管!
关于此商品的常见问题 (FAQ)
“油封适用轴径”是什么意思?
米思米品牌的支座组件已包括轴环,轴环和支座中的油封都已经做好配对,并且可以按照米思米目录中的<滚珠丝杠适用表>和米思米在售的滚珠丝杠配对使用。但是如果和从其他公司购买的滚珠丝杠配对时,请根据丝杠轴端形状和尺寸进行选型。
使用中发现有异响怎么办?
米思米不保证使用中产生的异响,如果发生异响,请先检查安装精度、周围零部件选型是否正确,请将各零部件松开后再重新调整。详细请参考"注意事项"。另外有异物进入轴承内或者本体受到撞击后,也会使该产品损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 滚珠丝杠用支座组件 > 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型