型式 | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | T | 油封 适用轴径 | |
Type | No. | |||||||||||||||||
BRW BRWR | 6L | 6 | 20 | 7 | 13 | 22.5 | 22 | 36 | 28 | 28 | 6 | 3.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M6×0.75 | 12 | 10 |
6 | 35 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | 12 | - | ||||||||||||
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8×1.0 | 14 | 10 | |
8 | 11.5 | |||||||||||||||||
10S | 10 | 29 | 13 | 16 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 5.5 | 5 | 4.5 | 8 | 6 | M10×1.0 | 17 | 12 | |
10 | 14 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12×1.0 | 19 | 15 | ||||||||||
15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 38 | 40 | 63 | 50 | 52 | 12 | 6 | 5.5 | 9.5 | M15×1.0 | 22 | 20 | ||
20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 52 | 57 | 85 | 70 | 68 | 10 | 10 | 6.6 | 11 | 10 | M20×1.0 | 30 | 25 | |
25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 59 | 63 | 98 | 80 | 79 | 12 | 10 | 9 | 15 | 13 | M25×1.5 | 35 | 31 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
4 | 160 |
5 | 200 |
6 | 245 |
8 | 490 |
10 | 930 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
12 | 1370 |
15 | 2350 |
20 | 4700 |
25 | 8430 |
价格说明
型式 | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (细牙螺纹) | T | 油封 适用轴径 | |
Type | No. | |||||||||||||||||
BRW BRWR | 6L | 6 | 20 | 7 | 13 | 22.5 | 22 | 36 | 28 | 28 | 6 | 3.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M6×0.75 | 12 | 10 |
6 | 35 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | 12 | - | ||||||||||||
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8×1.0 | 14 | 10 | |
8 | 11.5 | |||||||||||||||||
10S | 10 | 29 | 13 | 16 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 5.5 | 5 | 4.5 | 8 | 6 | M10×1.0 | 17 | 12 | |
10 | 14 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12×1.0 | 19 | 15 | ||||||||||
15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 38 | 40 | 63 | 50 | 52 | 12 | 6 | 5.5 | 9.5 | M15×1.0 | 22 | 20 | ||
20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 52 | 57 | 85 | 70 | 68 | 10 | 10 | 6.6 | 11 | 10 | M20×1.0 | 30 | 25 | |
25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 59 | 63 | 98 | 80 | 79 | 12 | 10 | 9 | 15 | 13 | M25×1.5 | 35 | 31 |
公称轴承外径 | 平面内平均外径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
D | △Dmp | Kea | Sea | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
6 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 5 | 15 | 8 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -9 | 6 | 15 | 8 | - |
30 | 50 | 0 | -7 | 0 | -11 | 7 | 20 | 8 | - |
50 | 80 | 0 | -9 | 0 | -13 | 8 | 25 | 10 | - |
公称轴承内径 | 平面内平均内径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
d | △dmp | Kia | Sia | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
10 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -10 | 4 | 13 | 8 | - |
现有产品 | 中负载零件 | |||||
轴承种类 | 日系JIS5级角接触球轴承 | 海外JIS5级等同的角接触球轴承 | ||||
Type | BSW/BRW/BSA/ BSV/BSWG/BSWD/BJS | C-BSW/C- BRW/C- BSFW | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | 1040 | 2670 | 70M6DF/P5 | 720 | 1880 | 70M6DF/P5 |
8 | 1450 | 4400 | 70M8DF/P5 | 1010 | 3090 | 70M8DF/P5 |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/P5 | 1910 | 4260 | 7000DF/P5 |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/P5 | 2120 | 4660 | 7001DF/P5 |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/P5 | 2350 | 5320 | 7002DF/P5 |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/P5 | 5780 | 12490 | 7204DF/P5 |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/P5 | 6970 | 14140 | 7205DF/P5 |
轴承种类 | JIS0级角接触球轴承 | 径向抽承 | ||||
Type | BSWE/BSQ/BRWE | BSWZ/BRWZ | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | - | - | - | 780 | 2190 | 606ZZ |
8 | - | - | - | 1300 | 3350 | 608ZZ |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/普通型 | 2300 | 4550 | 6000ZZ |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/普通型 | 2600 | 5100 | 6001ZZ |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/普通型 | 2900 | 5600 | 6002ZZ |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/普通型 | 8100 | 12800 | 6204ZZ |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/普通型 | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|