Type | ![]() | ![]() | ![]() | 适用马达 | ||
主体 | 丝杠支座组件 | 主体 | 丝杠支座组件 | |||
BJS | A5052P | S45C | 本色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | 调整环 1个 紧固螺帽 1个 (带锁紧螺丝) | AC伺服马达 |
BJSM | 无电解镀镍 |
型式 | d | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | E | F | H1 | H2 | J | K | L | N | Q | S | T1 | T2 | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | P.C.D. | M1 (细牙螺纹) | M2 (粗牙螺纹) | d1 | ℓ | 丝杠支座组件 | ||
Type | No. | BJS | BJSM | |||||||||||||||||||||||||||||
BJS BJSM | * 8A | 8 | 67 | 9 | 30 | 28 | 11.5 | 21 | 64 | 41 | 19 | 43 | 40 | 10 | 12 | 12 | 6 | 47 | 52 | 40 | 35 | 5 | 14 | 5.5 | 6.5 | 45 | M8×1.0 | M3 | 5.5 | 8 | BRW8 | − |
* 8B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
*10A | 10 | 74 | 13 | 30 | 34 | 14 | 25 | 70 | 46 | 23 | 46 | 42 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54 | 56 | 42 | 42 | 8 | 16 | 5.5 | 8 | 45 | M10×1.0 | M3 | 6.5 | 8 | BRW10 | BRWN10 | |
10B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
*12A | 12 | 74 | 13 | 30 | 36 | 15 | 25 | 72 | 47 | 23 | 46 | 44 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54 | 58 | 44 | 44 | 8 | 16 | 5.5 | 8 | 45 | M12×1.0 | M3 | 6.5 | 8 | BRW12 | BRWN12 | |
12B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
12C | 84 | 50 | 31 | 98 | 62 | 26 | 56 | 62 | 13 | 18 | 9 | 58 | 80 | 62 | 70 | M5 | 8.5 | 通孔 | ||||||||||||||
15A | 15 | 97 | 15 | 50 | 40 | 20 | 31 | 98 | 61 | 26 | 63 | 62 | 13 | 17 | 18 | 9 | 71 | 80 | 62 | 52 | 8 | 18 | 10 | 10 | 70 | M15×1.0 | M5 | 8.5 | 13 | BRW15 | BRWN15 | |
15B | 106 | 70 | 41 | 128 | 82 | 36 | 72 | 82 | 16 | 23 | 11 | 74 | 106 | 82 | 90 | M6 | 10.5 | 15 | ||||||||||||||
20A | 20 | 117 | 22 | 50 | 57 | 25 | 35 | 116 | 70 | 30 | 69 | 70 | 20 | 24 | 23 | 11 | 77 | 94 | 70 | 68 | 14 | 28 | 11 | 13 | 70 | M20×1.0 | M5 | 10.5 | 13 | BRW20 | BRWN20 | |
20B | 127 | 70 | 41 | 128 | 82 | 36 | 79 | 82 | 87 | 106 | 82 | 68 | 90 | M6 | 15 |
型式 | 马达 | 型式 | 马达 | ||||
法兰规格 | 制造厂名称 | 输出功率(W) | 法兰规格 | 制造厂名称 | 输出功率(W) | ||
BJS8A BJS10A BJS12A | □38 | 松下 | 30 | BJS(M)12C BJS(M)15A BJS(M)20A | □60 | 安川电机 | 200 |
50 | 400 | ||||||
100 | 三菱电机 | 200 | |||||
BJS8B BJS(M)10B BJS(M)12B | □40 | 安川电机 | 30 | 400 | |||
50 | 山洋电气 | 200 | |||||
100 | 400 | ||||||
三菱电机 | 50 | OMRON | 200 | ||||
100 | 400 | ||||||
山洋电气 | 30 | BJS(M)15B BJS(M)20B | □80 | 安川电机 | 750 | ||
50 | 三菱电机 | 750 | |||||
100 | 山洋电气 | 750 | |||||
OMRON | 30 | OMRON | 750 | ||||
50 | |||||||
100 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
4 | 160 |
5 | 200 |
6 | 245 |
8 | 490 |
10 | 930 |
M | 紧固螺帽 紧固扭矩(N·cm) |
12 | 1370 |
15 | 2350 |
20 | 4700 |
25 | 8430 |
现有产品 | 中负载零件 | |||||
轴承种类 | 日系JIS5级角接触球轴承 | 海外JIS5级等同的角接触球轴承 | ||||
Type | BSW/BRW/BSA/ BSV/BSWG/BSWD/BJS | C-BSW/C- BRW/C- BSFW | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | 1040 | 2670 | 70M6DF/P5 | 720 | 1880 | 70M6DF/P5 |
8 | 1450 | 4400 | 70M8DF/P5 | 1010 | 3090 | 70M8DF/P5 |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/P5 | 1910 | 4260 | 7000DF/P5 |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/P5 | 2120 | 4660 | 7001DF/P5 |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/P5 | 2350 | 5320 | 7002DF/P5 |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/P5 | 5780 | 12490 | 7204DF/P5 |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/P5 | 6970 | 14140 | 7205DF/P5 |
轴承种类 | JIS0级角接触球轴承 | 径向抽承 | ||||
Type | BSWE/BSQ/BRWE | BSWZ/BRWZ | ||||
d | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 | 容许轴向负载(N) | 基本动额定负载(N) | 轴承型号 |
6 | - | - | - | 780 | 2190 | 606ZZ |
8 | - | - | - | 1300 | 3350 | 608ZZ |
10 | 2730 | 6100 | 7000DF/普通型 | 2300 | 4550 | 6000ZZ |
12 | 3040 | 6650 | 7001DF/普通型 | 2600 | 5100 | 6001ZZ |
15 | 3370 | 7600 | 7002DF/普通型 | 2900 | 5600 | 6002ZZ |
20 | 8260 | 17900 | 7204DF/普通型 | 8100 | 12800 | 6204ZZ |
25 | 9960 | 20200 | 7205DF/普通型 | - | - | - |
公称轴承外径 | 平面内平均外径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
D | △Dmp | Kea | Sea | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
6 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 5 | 15 | 8 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -9 | 6 | 15 | 8 | - |
30 | 50 | 0 | -7 | 0 | -11 | 7 | 20 | 8 | - |
50 | 80 | 0 | -9 | 0 | -13 | 8 | 25 | 10 | - |
公称轴承内径 | 平面内平均内径尺寸差 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||||
d | △dmp | Kia | Sia | ||||||
mm | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | 5级 | 0级 | |||
以上 | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
10 | 18 | 0 | -5 | 0 | -8 | 4 | 10 | 7 | - |
18 | 30 | 0 | -6 | 0 | -10 | 4 | 13 | 8 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|