![]() 丝杠支座组件(方型)P.531 | ![]() 丝杠支座组件(圆型)P.537 | ![]() 螺帽支架(单滑块型)P.544 |
滚珠丝杠型式 | 推荐丝杠支座组件 | |||||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 形状 | 固定侧 | 支持侧 | 页码 | |
Type | No. | |||||||
BSS BSSE | 25 | 05 10 20 | BRW | 20 | 圆型 | ○ | P.537 | |
BUR | 20 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 20 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 20 | ○ | P.532 |
滚珠丝杠型式 | 推荐螺帽支架 | ||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 页码 | |
Type | No. | ||||
BSS BSSE | 25 | 05 | BNFB BNFM BNFA | 2505S | P.544 |
10 | 2510S | P.544 | |||
20 | P.544 |
螺帽种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠直径 | 滚珠 中心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N·cm | 螺旋 方向 | |||
![]() Type | ![]() 外径 | ![]() 导程 | ![]() | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||
标准型 螺帽 | C5 | BSS | 25 | 05 | 300~995 | L-123 | 3.175 | 25.8 | (22.5) | 2.5圈 1列 | 9.4 | 22.2 | 0.005以下 | 6.0以下 | 右 |
C5 | BSS | 10 | 300~1500 | L-126 | 4.7625 | 26 | (21) | 16.1 | 33.4 | 0.005以下 | 6.0以下 | ||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | - | ||||||||||||
C5 | BSS | 20 | 300~1500 | L-126 | (21) | 1.5圈 1列 | 10.4 | 20.1 | 0.005以下 | 6.0以下 | |||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | - | ||||||||||||
Kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
标准型螺帽 | BSS | C5 | 25 | 5·10·20 | AISI4150 | 高频淬火 58~62HRC | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC |
BSSE | C7 | 10·20 |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC ![]() |
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 Q从10、12、15和20中选择 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q10-G20 ![]() ![]() |
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. | ||||
加工支持侧轴端螺纹![]() | MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC40
![]() ![]() | ||||
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC20 ![]() | ||||
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K20-S3 ![]() | ||||
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC20 ![]() | ||||
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC20 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|