螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N・cm | 螺旋 方向 | |||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | L | C(动) kN | Co(静) kN | ||||||||||
标准型 螺帽 | C5 | BSS | 20 | 05 | 200~1000 | L-92 | 3.175 | 20.8 | (17.5) | 2.5圈1列 | 8.35 | 17.5 | 0.005以下 | 3.0以下 | 右 |
C7 | BSSE | 0.030以下 | - | ||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 250~1500 | L-95 | 4.7625 | 21 | (16) | 13.5 | 25.1 | 0.005以下 | 4.0以下 | ||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | - | ||||||||||||
C5 | BSS | 20 | 250~1500 | L-95 | (15.9) | 1.5圈1列 | 9.2 | 16.2 | 0.005以下 | 4.0以下 | |||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | - | ||||||||||||
Kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |||||
标准型螺帽 | BSX | C3 | 15 | 5 | AISI4150 | 高频淬火 58~62HRC | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC |
BSS | C5 | 5・10・20 | ||||||
BSSE | C7 |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() |
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() |
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 Q从12、10和15中选择 G=指定单位1mm ![]() 指定方法 GC-Q10-G20 ![]() |
Alterations | Code | Spec. | ||||
加工支持侧轴端螺纹![]() | MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC25
![]() ![]() | ||||
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC15 ![]() | ||||
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K,S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K7-S2 ![]() | ||||
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ![]() | ||||
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC20 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|