螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠直径 | 螺距 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||||
标准型螺帽 | BSX | C3 | 15 | 5 | AISI4150 | 高频淬火 58~62HRC | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC |
BSS | C5 | 5・10・20 | ||||||
BSSE | C7 |
螺帽 种类 |
精度 等级 |
型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 |
滚珠中 心直径 |
丝杠 螺纹底径 |
循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 |
预压扭矩 N・cm |
螺旋 方向 |
|||
Type | 丝杠轴外径 | 螺距 | L | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||
标准型 螺帽 |
C3 | BSX | 15 | 05 | 150~590 | L−72 | 3.175 | 15.8 | (12.5) | 2.5圈1列 | 4.34 | 6.25 | 0(预压件) | 1.5~6.0 | 右 |
C5 | BSS | 150~1095 | 6.9 | 12.5 | 0.005以下 | 2.0以下 | |||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 200~1095 | L−72 | 1.5圈1列 | 4.4 | 7.9 | 0.005以下 | 3.0以下 | ||||||
C7 | BSSE | 200~1095 | 0.030以下 | − | |||||||||||
C5 | BSS | 20 | 230~1095 | L−72 | 0.005以下 | 3.0以下 | |||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||
Kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 |
Type | 精度 等级 |
丝杠直径 | 螺距 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||||
标准型螺帽 | BSX | C3 | 15 | 5 | AISI4150 | 高频淬火 58~62HRC |
SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC |
BSS | C5 | 5・10・20 | ||||||
BSSE | C7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|