![]() 丝杠支座组件(方型)P.531 | ![]() 丝杠支座组件(圆型)P.537 | ![]() 螺帽支架(单滑块型)P.544 |
滚珠丝杠型式 | 推荐螺帽支架 | ||||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | 型式 | 页码 | |
Type | No. | ||||
BSX BSS BSSE | 12 | 02 | BNFB BNFM BNFA | 1202S | P.544 |
04 | 1204S | P.544 | |||
05 | 1205S | P.544 | |||
10 | 1210S | P.544 |
滚珠丝杠型式 | 推荐丝杠支座组件 | |||||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 形状 | 固定侧 | 支持侧 | 页码 | |
Type | No. | |||||||
BSX | 12 | 02 | BRW | 10 | 圆型 | ○ | P.537 | |
BUR | 10 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 10 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 10 | ○ | P.532 | |||||
05 | BRW | 10 | 圆型 | ○ | P.537 | |||
BUR | 10 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 10 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 10 | ○ | P.532 | |||||
BSS BSSE | 02 | BRW | 8 | 圆型 | ○ | P.537 | ||
BUR | 6 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 8 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 8 | ○ | P.532 | |||||
04 05 10 | BRW | 10S | 圆型 | ○ | P.537 | |||
BUR | 10 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 10S | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 10 | ○ | P.532 |
螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | A | B | T | Z | W | H | R | C | d | d1 | h | 滚珠 直径 | 滚珠 中心 直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N・cm | 螺旋 方向 | |||
![]() Type | ![]() 外径 | ![]() 导程 | ![]() | C(动) kN | Co(静) kN | |||||||||||||||||||||
标准型 螺帽 | C3 | BSX | 12 | 02 | 150~390 | L−68 | − | 1.5875 | 12.3 | (10.6) | 2.5圈 1列 | 1.54 | 2.05 | 0(预压件) | 0.4~3.2 | 右 | ||||||||||
C5 | BSS | 150~445 | L−57 | 2.45 | 4.1 | 0.005以下 | 1.0以下 | |||||||||||||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | |||||||||||||||||||||||
C5 | BSS | 04 | 150~400 | L−70 | 2.3812 | 12.6 | (10.1) | 3.6 | 6.75 | 0.005以下 | 1.0以下 | |||||||||||||||
C3 | BSX | 05 | 150~440 | L−70 | 44 | 34 | 10 | 12 | 14 | 45 | 50 | 40 | 4.5 | 8 | 4.4 | 3.175 | 12.8 | (9.5) | 3.74 | 4.9 | 0(预压件) | 1.5~5.0 | ||||
C5 | BSS | 150~450 | 10 | 12 | 5.95 | 9.8 | 0.005以下 | 1.0以下 | ||||||||||||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | |||||||||||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 200~600 | L−70 | 49 | 37 | 12 | 48 | 54 | 41 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1.5圈 1列 | 3.85 | 5.9 | 0.005以下 | 2.0以下 | ||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | |||||||||||||||||||||||
kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
标准型螺帽 | BSX | C3 | 12 | 2・5 | *AISI4150 | *高频淬火 58~62HRC | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC |
BSS | C5 | 2・4・5・10 | ||||||
BSSE | C7 | 2・5・10 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | ||||||||
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | ||||||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() | ||||||||
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 Q从6和8中选择 ![]() G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 ![]() ![]() | ||||||||
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20
![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC10 ![]() |
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S1 ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|