螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | A | B | Z | W | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N・cm | 螺旋 方向 | |||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||||||
标准型 螺帽 | C3 | BSX | 10 | 02 | 100~310 | L−57 | 30 | 25 | 10 | 11.5 | 1.5875 | 10.3 | (8.6) | 2.5圈1列 | 1.41 | 1.65 | 0(预压件) | 0.3~2.5 | 右 |
C5 | BSS | 100~315 | 27 | 22 | 8 | 10 | 2.25 | 3.3 | 0.005以下 | 0.5以下 | |||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 04 | 150~380 | L−70 | − | − | − | − | 2.3812 | 10.6 | (8.1) | 3.35 | 5.9 | 0.005以下 | 1.0以下 | ||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 150~450 | L−73 | 1.5圈1列 | 2.2 | 3.5 | 0.005以下 | 1.0以下 | ||||||||||
kgf=N×0.101972 |
滚珠丝杠型式 | 推荐丝杠支座组件 | |||||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 形状 | 固定侧 | 支持侧 | 页码 | |
Type | No. | |||||||
BSX | 10 | 02 | BRW | 8 | 圆型 | ○ | P.537 | |
BUR | 6 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 8 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 8 | ○ | P.532 | |||||
BSS BSSE | 02 | BRW | 8S | 圆型 | ○ | P.537 | ||
BUR | 6 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 8S | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 8 | ○ | P.532 | |||||
BSS BSSE | 04 | BRW | 10S | 圆型 | ○ | P.537 | ||
BUR | 10 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 10S | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 10 | ○ | P.532 | |||||
BSS | 10 | BRW | 10 | 圆型 | ○ | P.537 | ||
BUR | 10 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 10 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 10 | ○ | P.532 |
滚珠丝杠型式 | 推荐螺帽支架 | ||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 页码 | |
Type | No. | ||||
BSX | 10 | 02 | BNFB BNFM BNFA | 1002X | - |
BSS BSSE | 1002S | P.544 | |||
04 | 1004S | P.544 | |||
10 | 1010S | P.544 |
丝杠支座组件(方型)P.531 | 丝杠支座组件(圆型)P.537 | 螺帽支架(单滑块型)P.544 |
螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | A | B | Z | W | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N・cm | 螺旋 方向 | |||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||||||
标准型 螺帽 | C3 | BSX | 10 | 02 | 100~310 | L−57 | 30 | 25 | 10 | 11.5 | 1.5875 | 10.3 | (8.6) | 2.5圈1列 | 1.41 | 1.65 | 0(预压件) | 0.3~2.5 | 右 |
C5 | BSS | 100~315 | 27 | 22 | 8 | 10 | 2.25 | 3.3 | 0.005以下 | 0.5以下 | |||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 04 | 150~380 | L−70 | − | − | − | − | 2.3812 | 10.6 | (8.1) | 3.35 | 5.9 | 0.005以下 | 1.0以下 | ||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 150~450 | L−73 | 1.5圈1列 | 2.2 | 3.5 | 0.005以下 | 1.0以下 | ||||||||||
kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠直径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||||
标准型螺帽 | BSX | C3 | 10 | 2 | *AISI4150 | *高频淬火 58~62HRC | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC |
BSS | C5 | 2・4・10 | ||||||
BSSE | C7 | 2・4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|