滚珠丝杠型式 | 推荐丝杠支座组件 | |||||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 形状 | 固定侧 | 支持侧 | 页码 | |
Type | No. | |||||||
BSX BSS BSSE | 06 | 01 | BRW | 6 | 圆型 | ○ | P.537 | |
BSW | 6 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
08 | 01 02 | BRW | 8 | 圆型 | ○ | P.537 | ||
BUR | 6 | ○ | P.538 | |||||
BSW | 8 | 方型 | ○ | P.531 | ||||
BUN | 8 | ○ | P.532 |
滚珠丝杠型式 | 推荐螺帽支架 | ||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 页码 | |
Type | No. | ||||
BSX BSS BSSE | 06 | 01 | - | - | - |
08 | 01 | BNFB BNFM BNFA | 801X | P.544 | |
02 | 802S | P.544 |
螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N・cm | 螺旋 方向 | |||
![]() | ![]() 外径 | ![]() | ![]() | C(动 )kN | Co(静) kN | ||||||||||
紧凑型 螺帽 | C3 | BSX | 06 | 01 | 80~205 | L−40 | 0.800 | 6.24 | (5.3) | 1圈3列 | 0.55 | 1.15 | 0(预压件) | 1.3以下 | 右 |
08 | 01 | 80~255 | L−57 | 8.24 | (7.3) | 0.65 | 1.6 | 1.8以下 | |||||||
标准型 螺帽 | 08 | 02 | 100~240 | 1.5875 | 8.3 | (6.6) | 2.5圈1列 | 1.22 | 1.3 | 0.3~2.6 | |||||
C5 | BSS | 100~210 | 1.95 | 2.6 | 0.005以下 | 0.5以下 | |||||||||
C7 | BSSE | 0.030以下 | − |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
紧凑型螺帽 | BSX | C3 | 6・8 | 1・2 | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC |
标准型螺帽 | BSS | C5 | 8 | 2 | ||||
BSSE | C7 |
型式 | 产品名称 | 主要特点 |
![]() | ET-100(协同油脂产) | 耐热性、氧化稳定性、附着力、粘结力优良。还是飞散、漏油少的润滑脂。 |
![]() | LG2(日本精工产) | 可在洁净室使用的直线导轨、滚珠丝杠等的专用润滑脂。 |
项目 | 条件 | 单位 | 测量方法 | 标准型 | L型 | G型 | |
润滑脂的 性能 | 增稠剂 | - | - | - | 锂基 | 芳香族双聚尿素 | 锂基 |
基油 | - | - | - | 矿物油 | 乙醚类合成油 | 矿物油+合成烃油 | |
基础油粘度 | 40℃ | mm2/s | JIS K2220 5.19 | 131 | 103 | 30 | |
100℃ | 12.2 | 12.8 | - | ||||
混合稠度 | - | - | JIS K2220 5.3 | 283 | 280 | 207 | |
滴点 | - | ℃ | JIS K2220 5.4 | 181 | <260 | 200 | |
蒸发量 | 99℃×22h | wt% | - | - | 0.15% | 1.40% | |
离油度 | 100℃×24h | wt% | JIS K2220 514 | 2.80% | 1.20% | 0.80% | |
使用温度 | 大气中 | ℃ | - | -25~+135 | -40~200 | -10~80 |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC ![]() |
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() ![]() |
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC6 ![]() ![]() |
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S1 ![]() ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ![]() ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC6 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|