螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠 中心 直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 螺纹轴 外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动) kN | Co(静) kN | |||||||||
块状 螺帽 | C10 | BSBR | 15 | 05 | 150~1200 | 15 | 10 | L−67 | 3.175 | 15.8 | (12.5) | 2.5圈1列 | 5.1 | 10.5 | 0.10以下 | 右 |
BSBRK | 15~30 | 6~10 | L−(52+F) | |||||||||||||
BSBR | 10 | 15 | 10 | L−67 | ||||||||||||
BSBRK | 15~30 | 6~10 | L−(52+F) | |||||||||||||
BSBR | 20 | 05 | 200~1200 | 20 | 12 | L−87 | 20.8 | (17.5) | 6.2 | 14.7 | ||||||
BSBRK | 20~36 | 8~12 | L−(67+F) | |||||||||||||
BSBR | 10 | 20 | 12 | L−87 | 4.7625 | 21 | (16.3) | 10.6 | 22.7 | 0.15以下 | ||||||
BSBRK | 20~36 | 8~12 | L−(67+F) | |||||||||||||
BSBR | 25 | 05 | 200~1500 | 27 | 15 | L−118 | 3.175 | 25.8 | (21.8) | 6.6 | 18.7 | 0.10以下 | ||||
BSBRK | 27~45 | 10~15 | L−(91+F) | |||||||||||||
BSBR | 10 | 27 | 15 | L−118 | 6.35 | 26.8 | (20.3) | 2.5圈2列 | 27.5 | 76.3 | 0.20以下 | |||||
BSBRK | 27~45 | 10~15 | L−(91+F) | |||||||||||||
*F・P仅限BSBRK可指定。 ![]() | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
块状螺帽 | BSBR | BSBRK | C10 | 15·20·25 | 5·10 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | 磷化皮膜处理 | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC | 磷酸盐保护膜处理 |
型式 | 产品名称 | 主要特点 |
![]() | ET-100(协同油脂产) | 耐热性、氧化稳定性、附着力、粘结力优良。还是飞散、漏油少的润滑脂。 |
![]() | LG2(日本精工产) | 可在洁净室使用的直线导轨、滚珠丝杠等的专用润滑脂。 |
项目 | 条件 | 单位 | 测量方法 | 标准型 | L型 | G型 | |
润滑脂的 性能 | 增稠剂 | - | - | - | 锂基 | 芳香族双聚尿素 | 锂基 |
基油 | - | - | - | 矿物油 | 乙醚类合成油 | 矿物油+合成烃油 | |
基础油粘度 | 40℃ | mm2/s | JIS K2220 5.19 | 131 | 103 | 30 | |
100℃ | 12.2 | 12.8 | - | ||||
混合稠度 | - | - | JIS K2220 5.3 | 283 | 280 | 207 | |
滴点 | - | ℃ | JIS K2220 5.4 | 181 | <260 | 200 | |
蒸发量 | 99℃×22h | wt% | - | - | 0.15% | 1.40% | |
离油度 | 100℃×24h | wt% | JIS K2220 514 | 2.80% | 1.20% | 0.80% | |
使用温度 | 大气中 | ℃ | - | -25~+135 | -40~200 | -10~80 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||||||
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | ||||||||||||||||
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | ||||||||||||||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() | ||||||||||||||||
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 Q从8、10和12中选择 Q从8、10和12中选择(BSBR15□□) Q从10、12和15中选择(BSBR20□□) Q从10、12、15和20中选择(BSBR25□□) G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
变更支持侧轴端长度![]()
| FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
加工支持侧轴端螺纹![]()
| MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC40 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围
| SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC20 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K,S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K20-S3 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC20 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC20 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
附带专用辅助轴![]() | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|