螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | D | A | B | T | H | C | V | d | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 轴向 间隙 | 基本额定负载 | 螺旋 方向 | |||||
![]() | ![]() 外径 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C(动) kN | Co(静) kN | |||||||||||||||||
标准型 螺帽 | C7 | BSST | 25 | 05 | 200~2000 | 27 | 15 | L−118 | 43 | 40 | 30 | 10 | 67 | 55 | 43 | 5.5 | 3.175 | 25.8 | (21.8) | 2.5圈1列 | 0.03以下 | 6.6 | 18.7 | 右 |
C10 | BSSR | 0.10以下 | ||||||||||||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||||||||||
BSSRK | 27~45 | 10~15 | L−(91+F) | |||||||||||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||||||||||
C7 | BSST | 10 | 300~2000 | 27 | 15 | L−118 | 60 | 92 | 77 | 15 | 96 | 78 | 60 | 9 | 6.35 | 26.8 | (20.3) | 2.5圈2列 | 0.07以下 | 27.5 | 76.3 | |||
C10 | BSSR | 0.20以下 | ||||||||||||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||||||||||
BSSRK | 27~45 | 10~15 | L−(91+F) | |||||||||||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||||||||||
BSSR | 25 | 300~2000 | 27 | 15 | L−118 | 47 | 96 | 84 | 12 | 74 | 60 | 47 | 6.6 | 3.969 | 25.8 | (21.5) | 2.5圈1列 | 0.12以下 | 9.3 | 22.7 | ||||
BSSZ | ||||||||||||||||||||||||
BSSRK | 27~45 | 10~15 | L−(91+F) | |||||||||||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||||||||||
*F・P仅限BSSRK・BSSZK可指定。 ![]() ![]() | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
标准型 螺帽 | BSST | - | C7 | 25 | 5・10 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC | ![]() |
BSSR | BSSRK | C10 | 5・10・25 | 磷化皮膜处理 | 磷酸盐保护膜处理 | ||||||
BSSZ | BSSZK | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | ||||
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | ||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() | ||||
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 Q从10、12、15和20中选择 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q10-G20 ![]() ![]() | ||||
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() | ||||
加工支持侧轴端螺纹![]() | MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC40
![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC ![]() |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC20 ![]() |
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K20-S3 ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC20 ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 ![]() |
附带专用辅助轴![]() | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|