螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 螺纹 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动) kN | Co(静) kN | |||||||||
标准型 螺帽 | C7 | BSST | 15 | 05 | 150~1200 | 15 | 10 | L-67 | 3.175 | 15.8 | (12.5) | 2.5圈1列 | 5.1 | 10.5 | 0.03以下 | 右 |
C10 | BSSR | 0.10以下 | ||||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 15~30 | 6~10 | L-(52+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
C7 | BSST | 10 | 200~1200 | 15 | 10 | L-67 | 0.03以下 | |||||||||
C10 | BSSR | 0.10以下 | ||||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 15~30 | 6~10 | L-(52+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
C7 | BSST | 20 | 200~1200 | 15 | 10 | L-67 | 15.8 | (12.5) | 1.5圈2列 | 5.8 | 13.3 | 0.03以下 | ||||
C10 | BSSR | 0.10以下 | ||||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 15~30 | 6~10 | L-(52+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
*F・P仅限BSSRK・BSSZK可指定。 ![]() |
螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
标准型 螺帽 | BSST | − | C7 | 15 | 5·10·20 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | − | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC | ![]() |
BSSR | BSSRK | C10 | 5·10·20 | 磷化皮膜处理 | 磷酸盐保护膜 处理 | ||||||
BSSZ | BSSZK | − |
Alterations | Code | Spec. | ||||
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC | ||||
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC | ||||
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() | ||||
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() | ||||
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 Q从10、12和12中选择 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 ![]() ![]() | ||||
加工支持侧轴端螺纹![]() | MC | 在支持侧轴端加工螺纹。 MC=指定单位1mm 指定方法 MC20
![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC ![]() |
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC10 ![]() |
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) K,S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S3 ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC10 ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC10 ![]() |
附带专用辅助轴![]() | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|