螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | ||||||
![]() | ![]() 外径 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||
标准型 螺帽 | C7 | BSST | 12 | 04 | 150~795 | 15 | 8 | L-65 | 2.3812 | 12.6 | (10) | 2.5圈1列 | 2.6 | 5.8 | 0.03以下 | 右 | |
C10 | BSSR BSSZ | 150~800 | 0.05以下 | ||||||||||||||
BSSRK BSSZK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | ||||||||||||||
BSSR BSSZ | 10 | 150~800 | 15 | 8 | L-65 | 3.175 | 12.8 | (9.6) | 1.5圈1列 | 2.85 | 4.95 | 0.10以下 | |||||
BSSRK BSSZK | 15~24 | 5~8 | L-(50+F) | ||||||||||||||
BSSR BSSRK | BSSZ BSSZK | 14 | 05 | 150~800 | 15 | 8 | L-65 | 14.5 | (11.2) | 2.5圈1列 | 4.4 | 7.3 | |||||
15~24 | 5~8 | L-(50+F) | |||||||||||||||
*F・P仅限BSSRK・BSSZK可指定。 ![]() | kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
标准型螺帽 | BSST | - | C7 | 12 | 4 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC | ![]() |
BSSR | BSSRK | C10 | 12・14 | 4・5・10 | 磷化皮膜处理 | 低温镀黑铬 | |||||
BSSZ | BSSZK | - |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定方法 RNC ![]() |
变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 丝杠轴12可选Q=6·8,丝杠轴14可选Q=6·8·10 G=指定单位1mm 指定方法 GC-Q8-G20 ![]() ![]() |
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC
![]() | ||||||||||||
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。![]() KC=指定单位1mm 指定方法 KC10 ![]() | ||||||||||||
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) ![]() K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S2 ![]() | ||||||||||||
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ![]() | ||||||||||||
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC7 ![]() | ||||||||||||
附带专用辅助轴![]() | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|