螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | D | A | B | T | H | C | V | 滚珠直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() *F | ![]() *P | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||||||||
标准型 螺帽 | C10 | BSSR | 10 | 02 | 150~585 | 10 | 6 | L-54 | 23 | 28 | 22 | 6 | 43 | 33 | 27 | 1.5875 | 10.3 | (8.4) | 2.5圈 1列 | 1.7 | 3 | 0.05以下 | 右 |
BSSRK | 10~18 | 5・6 | L-(44+F) | ||||||||||||||||||||
C7 | BSST | 04 | 10 | 6 | L-54 | 26 | 34 | 26 | 8 | 46 | 36 | 28 | 2.3812 | 10.6 | (7.8) | 2.3 | 4.8 | 0.03以下 | |||||
C10 | BSSR | 150~600 | 0.05以下 | ||||||||||||||||||||
BSSZ | |||||||||||||||||||||||
BSSRK | 10~18 | 5・6 | L-(44+F) | ||||||||||||||||||||
BSSZK | |||||||||||||||||||||||
BSSR | 10 | 150~585 | 10 | 6 | L-54 | 28 | 34 | 26 | 8 | 47 | 36 | 30 | 2.3812 | 10.6 | (7.8) | 1.5圈 | 1.85 | 3.2 | |||||
BSSRK | 10~18 | 5・6 | L-(44+F) | 1列 | |||||||||||||||||||
*F・P仅限BSSRK・BSSZK可指定。 ![]() | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
标准型 螺帽 | BSST | - | C7 | 10 | 4 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC | ![]() |
BSSR | BSSRK | C10 | 2・4・10 | 磷化皮膜处理 | 磷酸盐保护膜处理 | ||||||
BSSZ | BSSZK | 4 | - |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC ![]() |
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() |
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧轴端键槽![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。![]() KC=指定单位1mm 指定方法 KC5 ![]() |
加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) ![]() K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S2 ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC7 ![]() |
附带专用辅助轴![]() | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|