螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | D | B | T | 滚珠 直径 | 滚珠 中心 直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
![]() | ![]() 外径 | ![]() 导程 | ![]() | ![]() *F | ![]() *P | C(动) kN | Co(静) kN | ||||||||||||
标准型 螺帽 | C7 | BSST | 08 | 02 | 100~380 | 7.5 | 4.5 | L-46 | 20 | 22 | 6 | 1.5875 | 8.3 | (6.6) | 3.5圈1列 | 1.8 | 3.2 | 0.03以下 | 右 |
C10 | BSSR | 100~400 | 0.05以下 | ||||||||||||||||
BSSZ | |||||||||||||||||||
BSSRK | 8~13 | 4・4.5 | L-(38.5+F) | ||||||||||||||||
BSSZK | |||||||||||||||||||
BSSR | 04 | 100~380 | 7.5 | 4.5 | L-46 | 23 | 23 | 5 | 2 | 8.4 | (6.3) | 2.5圈1列 | 1.9 | 3.1 | |||||
BSSRK | 8~13 | 4・4.5 | L-(38.5+F) | ||||||||||||||||
*F・P仅限BSSRK・BSSZK可指定。 ![]() ![]() | kgf=N×0.101972 |
螺帽 种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
标准型螺帽 | BSST | - | C7 | 8 | 2 | S55C | 高频淬火 56~62HRC | - | SCM420 | 渗碳淬火 58~62HRC | ![]() |
BSSR | BSSRK | C10 | 2・4 | 磷化皮膜处理 | 磷酸盐保护膜处理 | ||||||
BSSZ | BSSZK | 2 | - |
Alterations | Code | Spec. |
不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定方法 NC |
变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定方法 RLC |
不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定方法 RNC ![]() |
变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定方法 FC20 ![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定方法 SZC ![]() |
加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC5 ![]() |
加工固定侧轴端平面(2处)![]() | SWC SGC | 在固定侧轴端2处加工平面。 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定方法 SWC6 ![]() |
附带专用辅助轴![]() | TAS | 附带各滚珠丝杠适用的专用辅助轴。 从丝杠轴上拆下螺帽时,请务必使用专用辅助轴。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|