零件 | 框架 | 工作台 | 直线导轨 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 有效行程St(mm) |
![]() | A6063S-T5 | A6063 | 碳素钢 | 碳素钢 | 黄铜 | A5052 | A6063 | 53~353 |
![]() | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
X轴简易调整组件 进给丝杠型 | 单轴驱动器 | 单轴组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XKST50 | 代表型号: LX3010-B1-N-600 | 代表型号: KUH1205-460-100 |
型式 | ![]() | ![]() L(mm) | 有效行程 St(mm) | 梯形丝杠 | 容许负载(N) | 容许力矩(N·m) | N | H | P | |||||
![]() | ![]() | 丝杠直径 | 导程 | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | ||||||
KUE | 14 | A 塑料手轮 B 塑料手轮 折叠型 C 喇叭型手轮 | 170 | 53 | 14 | 3 | 735 | 147 | 7 | 7 | 13 | 7.5 | 32.5 | 45.5 |
220 | 103 | |||||||||||||
320 | 203 | |||||||||||||
370 | 253 | |||||||||||||
420 | 303 | |||||||||||||
470 | 353 | |||||||||||||
20 | 170 | 53 | 20 | 4 | 1470 | 294 | 43 | 43 | 81 | 7.5 | 32.5 | 45.5 | ||
220 | 103 | |||||||||||||
320 | 203 | |||||||||||||
370 | 253 | |||||||||||||
420 | 303 | |||||||||||||
470 | 353 | |||||||||||||
KUEH | 20 | 170 | 53 | 20 | 4 | 1470 | 294 | 43 | 43 | 81 | 7.5 | 32.5 | 45.5 | |
220 | 103 | |||||||||||||
320 | 203 | |||||||||||||
370 | 253 | |||||||||||||
420 | 303 | |||||||||||||
470 | 353 |
零件 | 框架 | 工作台 | 直线导轨 | 梯形丝杠 | 梯形丝杠用螺帽 | 螺帽支架 | 侧板 | 有效行程St(mm) |
![]() | A6063S-T5 | A6063 | 碳素钢 | 碳素钢 | 黄铜 | A5052 | A6063 | 53~353 |
![]() | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 | - | 四氧化三铁保护膜 | - | 本色阳极氧化处理 | 本色阳极氧化处理 |
Type | 平行度(mm) | 背隙(mm) |
KUE KUEH | 0.15 | 0.3 |
型式 | 所需扭矩(N.m) | 所需旋转力(N) | |
Type | No. | 水平 | 水平 |
KUE | 14 | 0.04 | 1.50 |
20 | 0.06 | 2.30 | |
KUEH | 20 | 0.07 | 2.80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|