Type | No. | a |
KUH KUT | 1205 | 5 |
1210 | 3.5 | |
1505 | 5 | |
1510 | 5 | |
1520 | 3.5 | |
2005 | 5 | |
2010 | 3.5 | |
2020 | 3.5 |
底座总长L | 有效行程St |
340 | 130 |
400 | 190 |
460 | 250 |
520 | 310 |
580 | 370 |
640 | 430 |
700 | 490 |
760 | 550 |
820 | 610 |
型式 | 伺服马达安装相关尺寸 | |||||||||||
Type | No. | P.C.D. | ℓ | D | D1 | H3 | N | N1 | N2 | N3 | d | |
KUA KUH | 12□□L(S) | 46 | M4 | 8 | 30 | 34 | 49 | 37 | 5 | 32 | 15 | 8 |
15□□(L) | 70 | M5 | 10 | 50 | 45 | 62 | 45 | 40 | 10 | |||
2005L | M8 | 10 | 50 | 45 | 64 | 57.5 | 39.5 | 18 | 12 | |||
2010L | 70 | |||||||||||
KUA | 2020L | 64 | ||||||||||
KUH | 2020L | 70 |
型式 | 步进马达安装相关尺寸 | |||||||
Type | No. | D1 | H3 | H4 | N | N2 | N3 | d |
KUB KUT | 12□□(L) | 33.5 | 49 | 21 | 35 | 30 | 15 | 8 |
*12□□S(LS) | 58 | 30 | 45 | 40 | ||||
15□□(L) | 35.5 | 62 | 43 | 38 | 10 | |||
2005L | 64 | 58 | 40 | 18 | 12 | |||
2010L | 70 | |||||||
KUB | 2020L | 64 | ||||||
KUT | 2020L | 70 |
零件 | 底座 | 工作台 | 马达支架 | 螺帽支架 | 固定侧丝杆支座组件 | 支承侧轴承座 | 挡块 |
![]() | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁 | 铝合金 | 树脂 |
![]() | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | 黑色阳极氧化处理 | - |
型式 | *重复定位精度(mm) | 容许静负载(kg) | *平行度 (mm) | |||||||||||||||||||||||
Type | No. | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||
压轧 滚珠丝杠 KUA KUB 精密 滚珠丝杠 KUH KUT | 1204(S) | ±0.03(压轧) | 1679 | 138 |
| |||||||||||||||||||||
1205(S) | ±0.05(压轧) ±0.003(精密) | |||||||||||||||||||||||||
1210(S) | ||||||||||||||||||||||||||
1505 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
1510 | ||||||||||||||||||||||||||
1520 | ||||||||||||||||||||||||||
1204L(S) | ±0.03(压轧) | 2897 | 137 | |||||||||||||||||||||||
1205L(S) | ±0.05(压轧) ±0.003(精密) | |||||||||||||||||||||||||
1210L(S) | ||||||||||||||||||||||||||
1505L | 153 | |||||||||||||||||||||||||
1510L | ||||||||||||||||||||||||||
1520L | ||||||||||||||||||||||||||
2005L | 4345 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
2010L | ±0.08(压轧) ±0.003(精密) | |||||||||||||||||||||||||
2020L | ±0.05(压轧) ±0.003(精密) |
型式 | ﹡最高速度(mm/s) | |||||||||
Type | No. | L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 |
压轧 滚珠丝杠 KUA(C) KUB(C) | 1204(S,L,LS) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - | - | - |
1210(S,L,LS) | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 264 | |
1505(L) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
1510(L) | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |
1520(L) | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | |
2005L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
2010L | - | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
2020L | - | - | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
型式 | ﹡最高速度(mm/s) | |||||||||
Type | No. | L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 |
精密 滚珠丝杠 KUH(C) KUT(C) | 1205(S,L,LS) | 486 | 486 | 486 | - | - | - | - | - | - |
1210(S,L,LS) | 972 | 972 | 972 | 972 | 766 | 611 | - | - | - | |
1505(L) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 374 | - | - | - | |
1510(L) | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 749 | - | - | - | |
1520(L) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1498 | - | - | - | |
2005L | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 286 | |
2010L | - | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 517 | |
2020L | - | - | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1027 |
型式 | 工作台 长度L1 | 静态容许力矩(NM) | 工作台 长度L1 | 静态容许力矩(NM) | |||||
Type | No. | Ma | Mb | Mc | Ma | Mb | Mc | ||
KUA(C) KUB(C) KUH(C) KUT(C) | 1204(S) | 100 | 401.5 | 401.5 | 783.8 | 150 | 783.8 | 783.8 | 783.8 |
1205(S) | 858.1 | 858.1 | |||||||
1210(S) | |||||||||
1505 | |||||||||
1510 | |||||||||
1520 | |||||||||
1204L | 150 | 1092.3 | 1092.3 | 2103.7 | 200 | 1733.3 | 1733.3 | 2103.7 | |
1205L | |||||||||
1505L | |||||||||
1510L | |||||||||
1520L | |||||||||
2005L | 1677.8 | 1677.8 | 3008.9 | 2411.3 | 2411.3 | 3008.9 | |||
2010L | |||||||||
2020L |
型式 | 重量(kg) | ||||||||
No. | L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 |
12□□(S) | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | - |
15□□ | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.3 | 11.9 |
12□□L(S) | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | - |
15□□L | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.6 | 14.4 |
20□□L | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 18 | 19.1 | 20.2 |
型式 | 重量(kg) | ||||||||
No. | L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 |
12□□ | 5.8 | 6.5 | 7 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 10.1 | - |
15□□ | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.8 |
12□□L | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11 | 11.7 | - |
15□□L | 8.8 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 14.8 | 15.7 |
20□□L | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.5 |
重载直线导轨 | 单轴驱动器 LXH45 | 单轴驱动器 LX30 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: SX2R24-640 | 代表型号: LXH4520-B1-N-640 | 代表型号: LX3010-B1-N-600 |
Type | No. | a |
KUH KUT | 1205 | 5 |
1210 | 3.5 | |
1505 | 5 | |
1510 | 5 | |
1520 | 3.5 | |
2005 | 5 | |
2010 | 3.5 | |
2020 | 3.5 |
底座总长L | 有效行程St |
340 | 130 |
400 | 190 |
460 | 250 |
520 | 310 |
580 | 370 |
640 | 430 |
700 | 490 |
760 | 550 |
820 | 610 |
型式 | 选择 | 滚珠丝杠 | W 工作台宽度 | H 总高度 | H1 导轨高度 | H2 轴心高度 | 直线导轨 | 联轴器适用例 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 压轧:BSSZ | 型式 | KUA | KUB | |||||
底座总长 | 工作台长度 | 直径 | 导程 | |||||||||
压轧 滚珠丝杠 KUA(伺服马达型) KUB(步进马达型) | 1204 | 340 400 460 520 580 640 700 760 820 | 100 150 | 12 | 4 | 150 | 55 | 21 | 28 | SV2R24 | CPDW25 | CPDW19 |
1210 | 10 | |||||||||||
*1204S | 4 | - | CPDW32 | |||||||||
*1210S | 10 | |||||||||||
1505 | 15 | 5 | 64 | 28 | 32 | CPDW40 | CPDW32 | |||||
1510 | 10 | |||||||||||
1520 | 20 | |||||||||||
1204L | 150 200 | 12 | 4 | 200 | 55 | 21 | 28 | SX2R24 | CPDW25 | CPDW19 | ||
1210L | 10 | |||||||||||
*1204LS | 4 | - | CPDW32 | |||||||||
*1210LS | 10 | |||||||||||
1505L | 15 | 5 | 64 | 28 | 32 | CPDW40 | CPDW32 | |||||
1510L | 10 | |||||||||||
1520L | 20 | |||||||||||
2005L | 20 | 5 | 68 | 28 | 34 | SX2R28 | CPDW40 | CPDW32 | ||||
2010L | 10 | 79 | 39 | 40 | ||||||||
2020L | 20 | 68 | 28 | 34 |
型式 | 选择 | 滚珠丝杠 | W 工作台宽度 | H 总高度 | H1 导轨高度 | H2 轴心高度 | 直线导轨 | 联轴器适用例 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 精密:BSS | 型式 | KUH | KUT | |||||
底座总长 | 工作台长度 | 直径 | 导程 | |||||||||
精密 滚珠丝杠 KUH(伺服马达型) KUT(步进马达型) | 1205 | 340 400 460 520 580 640 700 760 820 | 100 150 | 12 | 5 | 150 | 55 | 21 | 28 | SV2R24 | CPDW25 | CPDW19 |
1210 | 10 | |||||||||||
*1205S | 5 | - | CPDW32 | |||||||||
*1210S | 10 | |||||||||||
1505 | 15 | 5 | 64 | 28 | 32 | CPDW40 | CPDW32 | |||||
1510 | 10 | |||||||||||
1520 | 20 | |||||||||||
1205L | 150 200 | 12 | 5 | 200 | 55 | 21 | 28 | SX2R24 | CPDW25 | CPDW19 | ||
1210L | 10 | |||||||||||
*1205LS | 5 | - | CPDW32 | |||||||||
*1210LS | 10 | |||||||||||
1505L | 15 | 5 | 64 | 28 | 32 | CPDW40 | CPDW32 | |||||
1510L | 10 | |||||||||||
1520L | 20 | |||||||||||
2005L | 20 | 5 | 68 | 28 | 34 | SX2R28 | CPDW40 | CPDW32 | ||||
2010L | 10 | 79 | 39 | 40 | ||||||||
2020L | 20 | 79 | 39 | 40 |
型式 | 工作台 | 底座 | 底座安装孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | No. | W | t2 | M1 | P1 | P2 | W1 | H4 | t1 | h1 | P3 | h | Q | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压轧 滚珠丝杠 KUA(伺服马达型) KUB(步进马达型) 精密 滚珠丝杠 KUH(伺服马达型) KUT(步进马达型) | 1204(S) | 150 | 10 | M6 |
| 110 | 145 | 42 | 10 | 13 | 75 | 9.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 12 | 49 | 12 | 20 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204L(S) | 200 | 10 |
| 160 | 195 | 42 | 10 | 13 | 120 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205L(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210L(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505L | 12 | 49 | 12 | 20 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005L |
| 150 | 55 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010L | 61 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020L | 55(压轧) | 20(压轧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61(精密) | 29(精密) |
零件 | 底座 | 工作台 | 马达支架 | 螺帽支架 | 固定侧丝杆支座组件 | 支承侧轴承座 | 挡块 |
![]() | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁 | 铝合金 | 树脂 |
![]() | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | 黑色阳极氧化处理 | - |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||
加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() | ![]() | KC | 进行键槽加工。 KC=指定单位1mm 指定方法 KC10 |
| |||||||
加工固定侧轴端键槽 | ![]() | KLC | 可指定键槽加工的位置。 K、S=指定单位1mm 指定方法 KLC-K5-S2 |
| |||||||
加工固定侧轴端平面 | ![]() | SC | 进行平面加工。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC7 |
| |||||||
固定侧轴端加工平面 (2处) | ![]() | SWC | 进行2处平面加工 (90°的位置)。 SWC=指定单位1mm 指定方法 SWC7 |
|
![]() | 轴径 | b | t | ||
基准尺寸 | 容差(N9) | 基准尺寸 | 容差 | ||
6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 | |
8~10 | 3 | 1.8 | |||
11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | ||
13~17 | 5 | 3.0 | |||
18~20 | 6 | 3.5 |
种类 | Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||
接近传感器 (SUNX制) | 适用型式 | KUA/KUB/KUH/KUT | A1 B1 | 附带接近传感器组件。 A1·A2->接近传感器 3个 (SUNX制:GX-F8A) 接近时ON B1·B2->接近传感器 3个 (SUNX制:GX-F8B) 远离时ON 传感器组件由下表的构成零件成为1套。 | |||||||||||||||||||||||||
KUAC/KUBC/KUHC/KUTC | A2 B2 |
| |||||||||||||||||||||||||||
光传感器 (SUNX制) | 适用型式 | KUA/KUB KUH/KUT | 12□□/12□□S/12□□L(S) | C1 | 附带光传感器组件。 C1~C7->光传感器 3个 (SUNX制:PM-L25) NPN型 传感器组件由下表的构成零件成为1套。 | ||||||||||||||||||||||||
15□□/15□□L | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KUA/KUB | 2005L/2020L | C3 | |||||||||||||||||||||||||||
KUH/KUT | 2005L |
| |||||||||||||||||||||||||||
KUA/KUB | 2010L | C4 | |||||||||||||||||||||||||||
KUH/KUT | 2010L/2020L | ||||||||||||||||||||||||||||
KUAC/KUBC KUHC/KUTC | 12□□/15□□ 12□□L/15□□L | C5 | |||||||||||||||||||||||||||
KUAC/KUBC | 2005L/2020L | C6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
KUHC/KUTC | 2005L | ||||||||||||||||||||||||||||
KUAC/KUBC | 2010L | C7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
KUHC/KUTC | 2010L/2020L | ||||||||||||||||||||||||||||
光传感器 (OMRON制) | 适用型式 | KUA/KUB KUH/KUT |
| D1 | 附带光传感器组件。 D1~D7->光传感器 3个 (OMRON制:EE-SX951-R1M) NPN型 传感器组件由下表的构成零件成为1套。 | ||||||||||||||||||||||||
| D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KUA/KUB | 2005L/2020L 2005L | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
KUH/KUT | |||||||||||||||||||||||||||||
KUA/KUB | 2010L | D4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
KUH/KUT | 2010L/2020L | ||||||||||||||||||||||||||||
KUAC/KUBC KUHC/KUTC | 12□□/15□□ 12□□L/15□□L | D5 | |||||||||||||||||||||||||||
KUAC/KUBC | 2005L/2020L | D6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
KUHC/KUTC | 2005L | ||||||||||||||||||||||||||||
KUAC/KUBC | 2010L | D7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
KUHC/KUTC | 2010L/2020L |
适用型式 | Code | a | b | c |
KUA/KUB/KUH/KUT 12□□/12□□S/12□□L(S) | A1 B1 | 0.5 | 2 | 7.05 |
KUA/KUB/KUH/KUT 15□□/15□□L | 1.5 | 10 | 6.05 | |
KUA/KUB 2005L/2020L KUH/KUT 2005L | 1.5 | 14 | 2.05 | |
KUA/KUB 2010L KUH/KUT 2010L/2020L | 1.5 | 25 | 0.05 |
适用型式 | Code | a | b | c |
KUA/KUB/KUH/KUT 12□□/12□□S/12□□L(S) | C1 D1 | 0.5 | 40 | 4.5 |
KUA/KUB/KUH/KUT 15□□/15□□L | C2 D2 | 1.5 | 41 | 11.5 |
KUA/KUB 2005L/2020L KUH/KUT 2005L | C3 D3 | 1.5 | 45 | 11.5 |
KUA/KUB 2010L KUH/KUT 2010L/2020L | C4 D4 | 1.5 | 47 | 20.5 |
型式 | 伺服马达安装相关尺寸 | |||||||||||
Type | No. | P.C.D. | ℓ | D | D1 | H3 | N | N1 | N2 | N3 | d | |
KUA KUH | 12□□L(S) | 46 | M4 | 8 | 30 | 34 | 49 | 37 | 5 | 32 | 15 | 8 |
15□□(L) | 70 | M5 | 10 | 50 | 45 | 62 | 45 | 40 | 10 | |||
2005L | M8 | 10 | 50 | 45 | 64 | 57.5 | 39.5 | 18 | 12 | |||
2010L | 70 | |||||||||||
KUA | 2020L | 64 | ||||||||||
KUH | 2020L | 70 |
型式 | 步进马达安装相关尺寸 | |||||||
Type | No. | D1 | H3 | H4 | N | N2 | N3 | d |
KUB KUT | 12□□(L) | 33.5 | 49 | 21 | 35 | 30 | 15 | 8 |
*12□□S(LS) | 58 | 30 | 45 | 40 | ||||
15□□(L) | 35.5 | 62 | 43 | 38 | 10 | |||
2005L | 64 | 58 | 40 | 18 | 12 | |||
2010L | 70 | |||||||
KUB | 2020L | 64 | ||||||
KUT | 2020L | 70 |
型式 | 制造厂名称 | 型号 | 输出(W) | 方法兰 |
KUA/KUH12□□(L) | 安川电机 | SGMAH-A3 | 30 | □40 |
SGMAH-A5 | 50 | |||
SGMAH-01 | 100 | |||
三菱电机 | HC-MFS053 | 50 | ||
HF-MP053 | 50 | |||
HC-MFS13 | 100 | |||
HF-MP13 | 100 | |||
山洋电气 | R2AA04003F | 30 | ||
R2AA04005F | 50 | |||
R2AA04010F | 100 | |||
OMRON | R88M-W03030 | 30 | ||
R88M-W05030 | 50 | |||
R88M-W10030 | 100 | |||
KUA/KUH15□□(L) KUA/KUH20□□L | 安川电机 | SGMAH-02 | 200 | □60 |
SGMAH-04 | 400 | |||
三菱电机 | HC-MFS23 | 200 | ||
HC-KFS23 | 200 | |||
HF-MP23 | 200 | |||
HA-KP23 | 200 | |||
HC-MFS43 | 400 | |||
HC-KFS43 | 400 | |||
HF-MP43 | 400 | |||
山洋电气 | R2AA06020F | 200 | ||
R2AA06040F | 400 | |||
OMRON | R88M-W20030 | 200 | ||
R88M-W40030 | 400 |
型式 | 制造厂名称 | 型号 | 方法兰 |
KUB/KUT12□□(L) | 东方 马达 α步进马达适用于AS/ASC系列的标准型 | α步进 AS46/ASC46 | □42 |
5相 RK54* (PK543) | |||
5相 RK54* (PK544) | |||
5相 RK54* (PK545) | |||
KUB/KUT12□□(L)S | α步进 AS66/ASC66 | □60 | |
α步进 AS69 | |||
5相 RK56* (PK564) | |||
5相 RK56* (PK566) | |||
5相 RK56* (PK569) | |||
KUB/KUT15□□(L) KUB/KUT20□□L | α步进 AS66/ASC66 | □60 | |
α步进 AS69 | |||
5相 RK56* (PK564) | |||
5相 RK56* (PK566) | |||
5相 RK56* (PK569) |
型式 | 底座总长 | |||||||||
Type | No. | L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 |
压轧 滚珠丝杠 KUA KUB ![]() | 1204 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
1210 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
*1204S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
*1210S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
1505 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1510 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1520 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1204L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1210L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
*1204LS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
*1210LS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
1505L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1510L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1520L | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2005L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2010L | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2020L | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
型式 | 底座总长 | |||||||||
Type | No. | L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 |
精密 滚珠丝杠 KUH KUT ![]() | 1205 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
1210 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
*1205S | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
*1210S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1505 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1510 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1520 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1205L | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
1210L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
*1205LS | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
*1210LS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1505L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1510L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
1520L | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
2005L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2010L | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2020L | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
型式 | *重复定位精度(mm) | 容许静负载(kg) | *平行度 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
Type | No. | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||
压轧 滚珠丝杠 KUA KUB 精密 滚珠丝杠 KUH KUT | 1204(S) | ±0.03(压轧) | 1679 | 138 |
| |||||||||||||||||||||||
1205(S) | ±0.05(压轧) ±0.003(精密) | |||||||||||||||||||||||||||
1210(S) | ||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
1510 | ||||||||||||||||||||||||||||
1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
1204L(S) | ±0.03(压轧) | 2897 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
1205L(S) | ±0.05(压轧) ±0.003(精密) | |||||||||||||||||||||||||||
1210L(S) | ||||||||||||||||||||||||||||
1505L | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
1510L | ||||||||||||||||||||||||||||
1520L | ||||||||||||||||||||||||||||
2005L | 4345 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
2010L | ±0.08(压轧) ±0.003(精密) | |||||||||||||||||||||||||||
2020L | ±0.05(压轧) ±0.003(精密) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|