类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 | 滑块图 |
标准型 | ![]() | 特点1:底座长度的设计自由度大 | 尺寸以50mm为单位进行选择 | ![]() |
特点2:底座设有定位孔 | 底座上设有2个定位孔, 提高了组装性能和重复定位性能 | |||
盖板型 | ![]() | 特点3:滑块上设有定位孔 | 盖板型滑块上设有2个定位孔, 提高了工件的安装效率和定位性能 | ![]() |
特点4:低滑台设计可节省空间 | 采用丝杠螺帽和导轨滑块一体式设计,降低滑台高度 | |||
带自润滑装置![]() | ![]() | 特短5:长时间免维护 | 自润滑装置"MX"是将润滑脂浸透在特殊聚氨酯中,利用毛细管现象,供应适量的润滑脂的润滑装置。该装置能在滚珠丝杠和滑轨部的表面,形成油膜,从而实现长时间免维护。 | ![]() 润滑脂浸透前 |
![]() 润滑脂浸透后 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
LX30 | ||||||||
![]() | 碳素钢 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
精度基准 | L≤400 | L>450 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
TYPE | 导程(mm) | 滑轨长度L(mm) | ||||||||||||||
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LX15 | 2 | 330 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 1 | - | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 694 | - | 694 | - | 694 | 694 | 633 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 2 | - | - | 290 | - | 290 | - | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 521 | - | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 1040 | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | - | - | - | - | |
LX30 | 5 | - | - | - | 410 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | - | - | - | - | 830 | - | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 | |
TYPE | 导程(mm) | 滑轨长度L(mm) | ||||||||||||||
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | |||||||||||
LX45 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
20 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨 | 有效行程(mm) | ||||||
无MX | 带MX | |||||||||
精密级 | 高精密级 | 总长(L) | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | ||
标准润滑脂) LX3005(C) LX3010(C) (低尘润滑脂) LX3005(C)G LX3010(C)G (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX3005(C)-MX LX3010(C)-MX | (标准润滑脂) LX3005(C)P LX3010(C)P (低尘润滑脂) LX3005(C)PG LX3010(C)PG (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX3005(C)P-MX LX3010(C)P-MX | 长滑块型 (1个)B1 (2个)B2 ![]() L≥300 短滑块型 (1个)S1 (2个)S2 润滑装置 带MX仅B1/S1 可选择 | (伺服马达) A3038 A3040 E3040 (步进马达) T3042 T3056.4 T3060 (无附件) N (无马达支架) F | 125 | 29 | - | 54.4 | - | - | - |
150 | 54 | - | 79.5 | 17 | - | 65.5 | ||||
200 | 104 | - | 130 | 67 | 90 | 115.5 | ||||
250 | 154 | - | 180 | 117 | 140 | 165.5 | ||||
300 | 204 | 116 | 230 | 167 | 190 | 215.5 | ||||
350 | 254 | 166 | 280 | 217 | 240 | 265.5 | ||||
400 | 304 | 216 | 330 | 267 | 290 | 315.5 | ||||
450 | 354 | 266 | 380 | 317 | 340 | 365.5 | ||||
500 | 404 | 316 | 430 | 367 | 390 | 415.5 | ||||
550 | 454 | 366 | 480 | 417 | 440 | 465.5 | ||||
600 | 504 | 416 | 530 | 467 | 490 | 515.5 |
系统组成 | 组成部件(案例) |
![]() | 单轴驱动器:LX3010C-B1-A3040-400-EP3 |
马达:HG-KR13J(不包含驱动器 电缆以及电机)![]() | |
联轴器:SCPW21-6-8![]() |
安装定位方法 | 说明 |
![]() | 定位方法1:可通过底部定位销孔将单轴驱动器定位,之后固定在平台*上。 定位方法2:可使用基准面进行定位,之后固定在平台上。 *平台是指平面度为0.02mm以内、厚度为20mm以上的钢制平板。 注意勿同时只用基准面和底部定位销孔定位,会造成过定位。 |
![]() | 工具 | 型号 |
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | |
低尘擦拭纸 | S-200 | |
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | |
LX15/LX20/LX26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂No.2 | |
LX30/LX45系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | |
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
![]() | STEP1: 用无尘纸擦去旧润滑脂和油污, 如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。 |
![]() | STEP2: 滑块推向马达安装侧,用油枪注油。 注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。 用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。 期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。 |
![]() | STEP3: 使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。 |
使用场景 | 案例1 | 芯片组装设备 |
![]() | 应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过单轴驱动器LX实现待组装单元的移动 | |
结构特点 | 精确搬运 XZ轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX3010-B1-A3040-400 |
使用场景 | 案例2 | 液晶亮度检验装置 |
![]() | 应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 | |
结构特点 | 精确定位 XY轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX3010C-B1-A3040-500 |
使用场景 | 案例3 | 芯片传送设备 |
![]() | 应用业界 | 传送 |
用途 | 单轴驱动器LX用于芯片传送设备的定位调整机构。用以实现工件卸载和高速传送 | |
结构特点 | 龙门架结构 高速传送 | |
使用单轴驱动器型号 | LX3005C-B1-A3040-300 LX4520C-B1-A4540-590 |
型式 | - | D |
JIGLX30 | - | 30 |
型式 | D | 适用附件 | d | D1 | d1 | L | T | ℓ |
JIGLX30 | 30 | A3038/A3040 | 10 | 20 | 6 | 52.5 | 13 | 10 |
38.1 | T3056.4 | 51 | 12 | |||||
36 | T3060 | 53 |
单轴驱动器 LXF30 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LXF3005-B1-T3042-150 | 代表型号: LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号: LS1205-60-A40 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨 | 安装孔尺寸 | ||||||
精密级 | *高精密级 | 总长(L) | A | P1 | P2 | B | 等分数 | 孔数(N) | ||
标准润滑脂) LX3005(C) LX3010(C) (低尘润滑脂) LX3005(C)G LX3010(C)G (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX3005(C)-MX LX3010(C)-MX | (标准润滑脂) LX3005(C)P LX3010(C)P (低尘润滑脂) LX3005(C)PG LX3010(C)PG (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX3005(C)P-MX LX3010(C)P-MX | 长滑块型 (1个)B1 (2个)B2 ![]() L≥300 短滑块型 (1个)S1 (2个)S2 润滑装置 带MX仅B1/S1 可选择 | (伺服马达) A3038 A3040 E3040 (步进马达) T3042 T3056.4 T3060 (无附件) N (无马达支架) F | 125 | 12.5 | - | 100 | 12.5 | 1 | 4 |
150 | 25 | - | 100 | 25 | 1 | 4 | ||||
200 | 50 | - | 100 | 50 | 1 | 4 | ||||
250 | 50 | 100 | 50 | 50 | 2 | 6 | ||||
300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 2 | 6 | ||||
350 | 50 | 100 | 50 | 50 | 3 | 8 | ||||
400 | 50 | 100 | 100 | 50 | 3 | 8 | ||||
450 | 50 | 100 | 50 | 50 | 4 | 10 | ||||
500 | 50 | 100 | 100 | 50 | 4 | 10 | ||||
550 | 50 | 100 | 50 | 50 | 5 | 12 | ||||
600 | 50 | 100 | 100 | 50 | 5 | 12 |
型式 | 标准润滑脂 | 低尘润滑脂 | 带润滑装置MX(标准润滑脂) | |||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
导程5 | LX3005(C) | LX3005(C)P | LX3005(C)G | LX3005(C)PG | LX3005(C)-MX | LX3005(C)P-MX |
导程10 | LX3010(C) | LX3010(C)P | LX3010(C)G | LX3010(C)PG | LX3010(C)-MX | LX3010(C)P-MX |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
LX30 | ||||||||
![]() | 碳素钢 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
底座总长 (L) | *有效行程 | 总重量(kg) | ||||||||||||
无MX | 带MX | 标准 | 盖板 | |||||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
125 | 29 | - | 54.5 | - | - | - | 1.30 | - | 1.18 | - | 1.75 | - | 1.50 | - |
150 | 54 | - | 79.5 | 17 | - | 65.5 | 1.47 | - | 1.35 | 1.53 | 1.92 | - | 1.67 | 1.98 |
200 | 104 | - | 129.5 | 67 | 90 | 115.5 | 1.81 | - | 1.68 | 1.86 | 2.25 | - | 2 | 2.32 |
250 | 154 | - | 179.5 | 117 | 140 | 165.5 | 2.14 | - | 2.02 | 2.2 | 2.59 | - | 2.34 | 2.66 |
300 | 204 | 116 | 229.5 | 167 | 190 | 215.5 | 2.48 | 2.79 | 2.35 | 2.53 | 2.92 | 3.49 | 2.67 | 2.99 |
350 | 254 | 166 | 279.5 | 217 | 240 | 265.5 | 2.81 | 3.12 | 2.69 | 2.87 | 3.26 | 3.83 | 3.01 | 3.33 |
400 | 304 | 216 | 329.5 | 267 | 290 | 315.5 | 3.15 | 3.46 | 3.02 | 3.21 | 3.6 | 4.16 | 3.35 | 3.66 |
450 | 354 | 266 | 379.5 | 317 | 340 | 365.5 | 3.49 | 3.79 | 3.36 | 3.54 | 3.93 | 4.5 | 3.68 | 4 |
500 | 404 | 316 | 429.5 | 367 | 390 | 415.5 | 3.82 | 4.13 | 3.7 | 3.88 | 4.27 | 4.83 | 4.02 | 4.33 |
550 | 454 | 366 | 479.5 | 417 | 440 | 465.5 | 4.16 | 4.47 | 4.03 | 4.21 | 4.6 | 5.17 | 4.35 | 4.67 |
600 | 504 | 416 | 529.5 | 467 | 490 | 515.5 | 4.49 | 4.8 | 4.37 | 4.55 | 4.94 | 5.51 | 4.69 | 5.01 |
精度基准 | L≤400 | L>450 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
T3042 | 42 | 东方马达 | PK24* | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
RKS54* | 5相 | ||||
PK54* | |||||
AS46 | α步进 | ||||
ASC46 | |||||
AR46 | |||||
T3056.4 | 56.4 | PK26* | 2相 | ||
T3060 | 60 | RKS56* | 5相 | ||
CRK56* | |||||
PK56* | |||||
AS6* | α步进 | ||||
ASC66 | |||||
AR66 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
A3038 | 38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
MSME5A | |||||
MSMD01* | 100W | ||||
MSME01* | |||||
A3040 | 40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |
SGM7A-A5A | |||||
SGM7A-01A | 100W | ||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | |||
HG-MR13 | 100W | ||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||
Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | ||||
OMRON | R88M-K05030 | 50W | |||
R88M-K10030 | 100W | ||||
KEYENVE | MV-M05 | 50W | |||
SV-M005 | |||||
MV-M10 | 100W | ||||
SV-M010 | |||||
E3040 | 40 | ![]() | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 |
1FK7015-5 | 100W |
型号 | 底座总长(L) | ||||||||||
125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
LX3005-B1 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
LX3005C-B1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
LX3010-B1 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
LX3010C-B1 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
LX型式 | Code | 传感器种类 数量 (NPN出力) | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | ||||
(□为传感器数量) | (*数量为附带1个传感器的情况) | ||||||||
*L≦150 最多2个 L≧200 最多3个 | GX−F12A | GX−F12B | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器安装螺丝 (1个) | 安装螺帽 (1个) | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
(接近时on) | (分开时on) | ||||||||
LX30□□−B□ | XA□ | □个 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
XB□ | − | □个 | |||||||
LX30□□−S□ | XAS□ | □个 | − | ||||||
XBS□ | − | □个 | |||||||
LX30□□C−B□ | FA□ | □个 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2个) | |||
FB□ | − | □个 | |||||||
LX30□□C−S□ | FAS□ | □个 | − | ||||||
FBS□ | − | □个 | |||||||
LX30□□−B□ | XW1 | 1个 | 1个 | SENC3□H | SCB3−5 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) | |||
XW2 | 2个 | ||||||||
XW3 | 2个 | 1个 | |||||||
LX30□□−S□ | XWS1 | 1个 | 1个 | ||||||
XWS2 | 2个 | ||||||||
XWS3 | 2个 | 1个 | |||||||
LX30□□C−B□ | FW1 | 1个 | 1个 | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2个) | |||
FW2 | 2个 | ||||||||
FW3 | 2个 | 1个 | |||||||
LX30□□C−S□ | FWS1 | 1个 | 1个 | ||||||
FWS2 | 2个 | ||||||||
FWS3 | 2个 | 1个 |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器支架 | 支架安装螺丝螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
*L≦150 最多2个 L≧200 最多3个 | ||||||||||
LX30□□−B□ | SP□ | PM−L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6(2个) | M3小型圆形平垫圈 | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
LX30□□−S□ | SPS□ | |||||||||
LX30□□C−B□ | MP□ | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6(2个) | ||||||
LX30□□C−S□ | MPS□ |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器 支架 | 支架安装 螺丝螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
*L≦150 最多2个 L≧200 最多3个 | ||||||||||
LX30□□−B□ | OP□ | EE−SX951−R_1M | SENC3□H | SCB3−5 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6(2个) | M3小型圆形平垫圈 (2个) | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
LX30□□−S□ | OPS□ | |||||||||
LX30□□C−B□ | EP□ | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6(2个) | ||||||
LX30□□C−S□ | EPS□ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|