类型 | 产品图 | LX单轴驱动器特点 | 说明 | 滑块图 |
标准型 | ![]() | 特点1:底座长度的设计自由度大 | 尺寸以50mm为单位进行选择 | ![]() |
特点2:底座设有定位孔 | 底座上设有2个定位孔, 提高了组装性能和重复定位性能 | |||
盖板型 | ![]() | 特点3:滑块上设有定位孔 | 盖板型滑块上设有2个定位孔, 提高了工件的安装效率和定位性能 | ![]() |
特点4:低滑台设计可节省空间 | 采用丝杠螺帽和导轨滑块一体式设计,降低滑台高度 | |||
带自润滑装置![]() | ![]() | 特短5:长时间免维护 | 自润滑装置"MX"是将润滑脂浸透在特殊聚氨酯中,利用毛细管现象,供应适量的润滑脂的润滑装置。该装置能在滚珠丝杠和滑轨部的表面,形成油膜,从而实现长时间免维护。 | ![]() 润滑脂浸透前 |
![]() 润滑脂浸透后 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
LX30 | ||||||||
![]() | 碳素钢 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
精度基准 | L≤400 | L>450 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
TYPE | 导程(mm) | 滑轨长度L(mm) | ||||||||||||||
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LX15 | 2 | 330 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 1 | - | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 694 | - | 694 | - | 694 | 694 | 633 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 2 | - | - | 290 | - | 290 | - | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 521 | - | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 1040 | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | - | - | - | - | |
LX30 | 5 | - | - | - | 410 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | - | - | - | - | 830 | - | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 | |
TYPE | 导程(mm) | 滑轨长度L(mm) | ||||||||||||||
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | |||||||||||
LX45 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
20 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨 | 有效行程(mm) | |||
B1 | B2 | 带MX(B1) | |||||
精密级 | 高精密级 | 总长(L) | |||||
标准润滑脂) LX2602(C) LX2605(C) LX2610(C) (低尘润滑脂) LX2602(C)G LX2605(C)G LX2610(C)G (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX2602(C)-MX LX2605(C)-MX LX2610(C)-MX | (标准润滑脂) LX2602(C)P LX2605(C)P LX2610(C)P (低尘润滑脂) LX2602(C)PG LX2605(C)PG LX2610(C)PG (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX2602(C)P-MX LX2605(C)P-MX LX2610(C)P-MX | (1个) B1 *润滑装置 带MX与导程10 仅B1可选择 (2个) B2 | 伺服马达) A2625 A2628 A2638 A2640 E2640 (步进马达) T2628 T2642 T2656.4 *(无附件) N *(无马达支架) F | 100 | 17 | − | − |
150 | 67 | − | − | ||||
200 | 117 | − | 105 | ||||
250 | 167 | 91 | 155 | ||||
300 | 217 | 141 | 205 | ||||
350 | 267 | 191 | 255 | ||||
400 | 317 | 241 | 305 |
系统组成 | 组成部件(案例) |
![]() | 单轴驱动器:LX2605C-B1-A2640-200-MP3 |
马达:HG-KR13J(不包含驱动器 电缆以及电机)![]() | |
联轴器:SCPW21-5-8![]() |
安装定位方法 | 说明 |
![]() | 定位方法1:可通过底部定位销孔将单轴驱动器定位,之后固定在平台*上。 定位方法2:可使用基准面进行定位,之后固定在平台上。 *平台是指平面度为0.02mm以内、厚度为20mm以上的钢制平板。 注意勿同时只用基准面和底部定位销孔定位,会造成过定位。 |
![]() | 工具 | 型号 |
注油枪 | MG70(注油嘴 Type N/U) | |
低尘擦拭纸 | S-200 | |
无尘擦拭棒 | 无尘棉签 C1-2293 | |
LX15/LX20/LX26系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂No.2 | |
LX30/LX45系列用润滑脂 | 昭和壳牌 Alvania润滑脂EP2 | |
低尘用润滑脂 | 日本精工 LG2 |
![]() | STEP1: 用无尘纸擦去旧润滑脂和油污, 如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。 |
![]() | STEP2: 滑块推向马达安装侧,用油枪注油。 注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。 用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。 期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。 |
![]() | STEP3: 使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。 |
使用场景 | 案例1 | 芯片组装设备 |
![]() | 应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过单轴驱动器LX实现待组装单元的移动 | |
结构特点 | 精确搬运 XZ轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2610-B1-A3040-400 |
使用场景 | 案例2 | 液晶亮度检验装置 |
![]() | 应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 | |
结构特点 | 精确定位 XY轴结构 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2610C-B1-A3040-400 |
使用场景 | 案例3 | XYZ方向可动连续性检测机构 |
![]() | 应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块单轴驱动器LX,可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 | |
结构特点 | XY轴 精密检测 | |
使用单轴驱动器型号 | LX2001C-B1-A2040-150 LX2605C-B1-A2640-250 |
型式 | - | D |
JIGLX26 | - | 30 |
型式 | D | 适用附件 | d | D1 | d1 | L | T | ℓ |
JIGLX26 | 20 | A2628 | 8 | 15 | 5 | 47.5 | 17 | 12 |
30 | A2638/A2640/T2656.4 | 49.5 | 13 | 11 |
单轴驱动器 LXF30 | 单轴驱动器 LXH30 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LXF3005-B1-T3042-150 | 代表型号: LXH3010C-B1-A3038-600 | 代表型号: LS1205-60-A40 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
型式 | 标准润滑脂 | 低尘润滑脂 | 带润滑装置MX(标准润滑脂) | |||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
导程2 | LX2602(C) | LX2602(C)P | LX2602(C)G | LX2602(C)PG | LX2602(C)-MX | LX2602(C)P-MX |
导程5 | LX2605(C) | LX2605(C)P | LX2605(C)G | LX2605(C)PG | LX2605(C)-MX | LX2605(C)P-MX |
导程10 | LX2610(C) | LX2610(C)P | LX2610(C)G | LX2610(C)PG | LX2610(C)-MX | LX2610(C)P-MX |
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨 | 安装孔尺寸 | |||||
精密级 | *高精密级 | 总长(L) | A | P | B | 等分数 | 孔数(N) | ||
标准润滑脂) LX2602(C) LX2605(C) LX2610(C) (低尘润滑脂) LX2602(C)G LX2605(C)G LX2610(C)G (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX2602(C)-MX LX2605(C)-MX LX2610(C)-MX | (标准润滑脂) LX2602(C)P LX2605(C)P LX2610(C)P (低尘润滑脂) LX2602(C)PG LX2605(C)PG LX2610(C)PG (带润滑装置MX、 标准润滑脂) LX2602(C)P-MX LX2605(C)P-MX LX2610(C)P-MX | (1个) B1 *润滑装置 带MX与导程10 仅B1可选择 (2个) B2 | 伺服马达) A2625 A2628 A2638 A2640 E2640 (步进马达) T2628 T2642 T2656.4 *(无附件) N *(无马达支架) F | 100 | 10 | 80 | 10 | 1 | 4 |
150 | 35 | 35 | |||||||
200 | 20 | 20 | 2 | 6 | |||||
250 | 45 | 45 | |||||||
300 | 30 | 30 | 3 | 8 | |||||
350 | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||
400 | 40 | 40 |
构成零件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 电机支架 | 支撑侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 精密滚珠丝杠(磨削) | 油嘴 |
LX30 | ||||||||
![]() | 碳素钢 | SCM材 | ADC12 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 | 黄铜 |
![]() | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
![]() | 高频淬火HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | - | HRC58~62 | - |
滑轨 | 有效行程(mm) | 总重量(kg) | |||||
总长(L) | B1 | B2 | 带MX (B1) | 标准 | 盖板 | ||
B1 | B2 | B1 | B2 | ||||
100 | 17 | − | − | 0.87 | − | 1.1 | − |
150 | 67 | − | − | 0.95 | − | 1.2 | − |
200 | 117 | − | 105 | 1.16 | − | 1.4 | − |
250 | 167 | 91 | 155 | 1.37 | 1.57 | 1.6 | 1.89 |
300 | 217 | 141 | 205 | 1.58 | 1.78 | 1.8 | 2.1 |
350 | 267 | 191 | 255 | 1.79 | 1.99 | 2 | 2.31 |
400 | 317 | 241 | 305 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.52 |
精度基准 | L≤400 | L>450 | ||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
移动平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
T2628 | 28 | 东方马达 | CSK22 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
CSK52 | 5相 | ||||
ASC3(ASM) | α步进 | ||||
AR2(ARM) | |||||
T2642 | 42 | PK24* | 2相 | ||
CSK24 | |||||
RK54 | 5相 | ||||
RKS54* | |||||
CRK54 | |||||
AS46 | α步进 | ||||
ASC46 | |||||
AR46 | |||||
T2656.4 | 56.4 | NEMA规格 | NEMA23 | - | CPDW19 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
A2625 | 25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
SGMMV-A2E | 20W | ||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||
HG-AK0236 | 20W | ||||
HG-AK0336 | 30W | ||||
A2628 | 28 | 三菱电机 | HC-AQ013 | 10W | |
HC-AQ023 | 20W | ||||
HC-AQ033 | 30W | ||||
A2638 | 38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | |
MSME5A | |||||
MSMD01* | 100W | ||||
MSME01* | |||||
A2640 | 40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |
SGM7A-A5A | |||||
SGM7A-A5A | |||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | |||
HG-KR053 | |||||
HF-KP053 | |||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||
Q1AA04005D | 50W | ||||
OMRON | R88M-K05030 | 50W | |||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | |||
SV-M005 | |||||
E2640 | □40 | ![]() | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 |
1FK7015-5 | 100W |
型号 | 滑轨总长(L) | ||||||
125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
LX2602-B1 | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - |
LX2602C-B1 | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - |
LX2605-B1 | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
LX2605C-B1 | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
LX2610-B1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LX2610C-B1 | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LX型式 | Code | 传感器种类 数量 (NPN出力) | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | ||||
(□为传感器数量) | (*数量为附带1个传感器的情况) | ||||||||
*L≦100 最多2个 L≧150 最多3个 | GX−F12A | GX−F12B | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器安装螺丝 (1个) | 安装螺帽 (1个) | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
(接近时on) | (分开时on) | ||||||||
LX26□□ | XA□ | □个 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
XB□ | − | □个 | |||||||
LX26□□C | FA□ | □个 | − | SCB3−6 (2个) | |||||
FB□ | − | □个 | |||||||
LX26□□ | XW1 | 1个 | 1个 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) | |||||
XW2 | 2个 | ||||||||
XW3 | 2个 | 1个 | |||||||
LX26□□C | FW1 | 1个 | 1个 | SCB3−6 (2个) | |||||
FW2 | 2个 | ||||||||
FW3 | 2个 | 1个 |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器支架 | 支架安装 螺丝螺帽 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
*L≦100 最多2个 L≧150 最多3个 | ||||||||||
LX26□□ | SP□ | PM−L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M2小型圆形平垫圈 (2个) M2弹簧垫圈 (2个) | 专用 | M3平头小螺丝 (2个) |
LX26□□C | MP□ |
LX型式 | Code | 光传感器 | 传感器滑轨部 | 传感器部(*数量为附带1个传感器的情况) | 发讯块 | |||||
(□为传感器数量) | (NPN出力) | 滑轨 (1个) | 安装螺丝 (螺距+1个) | 传感器支架 | 支架安装螺丝螺帽 | 传感器安装垫圈 | 传感器 安装垫圈 | 发讯块 (1个) | 发讯块 安装螺丝 | |
*L≦100 最多2个 L≧150 最多3个 | ||||||||||
LX26□□−B□ | OP□ | EE−SX951−R_1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 专用 | SCB3−5 (2个) LBNR3 (2个) | SCB3−6 (2个) | M3小型圆形平垫圈 (2个) | 专用 | 平头小螺丝 M2.6−4(1个) |
LX26□□C−B□ | EP□ | SCB3−6 (2个) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|