型式 | 弯曲半径 选择 | 链数 | 安装方向* | 主体尺寸 | 安装尺寸 | H (安装高度) | H1 | HF (所需空间高度) | K (圆弧长度+预留量) | (参考) 每米重量 (kg) | |||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | N | 移动端 | 固定端 | ||||||||||||
Type | No. | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||
FHPS (主体+安装金属件) | 202 | 30 | 8~43 | A B | 13 | 20 | 14 | 26 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 9.8 | 21.8 | 8 | 20 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.28 |
203 | 30 | 8~43 | 13 | 20 | 20 | 32 | 20 | 30 | 15.8 | 27.8 | 14 | 26 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.31 | ||||||
204 | 38 | 7~34 | 13 | 22 | 22 | 40 | 26 | 43 | 32 | 18 | 14 | 5.8 | 18.6 | 34.6 | 15 | 31 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.5 | ||
206 | 38 | 7~34 | 13 | 22 | 42 | 60 | 26 | 43 | 38.6 | 54.6 | 35 | 51 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.6 | ||||||
50 | 9~36 | 122 | 100 | 142 | 217 | ||||||||||||||||||
408 | 70 | 8~45 | 25 | 40 | 58 | 78 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 44 | 72 | 40 | 68 | 180 | 140 | 210 | 319.8 | 1.36 | ||
100 | 10~47 | 240 | 200 | 270 | 414 | ||||||||||||||||||
412 | 70 | 8~45 | 25 | 40 | 97 | 117 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 83 | 111 | 79 | 107 | 180 | 140 | 210 | 319.8 | 1.7 | ||
100 | 11~49 | 240 | 200 | 270 | 414 |
Type | 主体 | 安装金属件 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
主体+安装金属件 | FHPS | 尼龙6+玻璃20% (使用温度 -10~80℃) 相当于阻燃标准 UL94-HB | SPCC | 光泽镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|