Type | ![]() | ![]() | 硬度 |
SGRA | S45C | 硬化处理 无电解镀镍 (研磨后镀镍) | HV500~ |
SGRB |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
微型直线导轨 标准滑块型 | 侧滑轨 | 导轨 全长·螺栓间距指定型 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:RSE2B8-70 | 代表型号:SGRMZ15-10-40 | 代表型号:GRRF15-10-5-40-E6-F17 |
![]() | 型式(![]() ![]() | − | ![]() | − | ![]() | |
SGRA40 | − | 50 | − | 12 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | W | T | X | Y | d1 | d2 | h | M | |
![]() | ![]() | ||||||||||
SGRA SGRB | 40 | 40 | 12 | 16 | 20 | 7 | 28 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 4 |
50 | |||||||||||
50 | 50 | 15 20 | 20 | 30 | 10 | 36 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5 | |
60 | |||||||||||
60 | 60 | 15 20 | 30 | 30 | 10 | 46 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5 | |
80 | |||||||||||
100 | |||||||||||
80 | 80 | 20 25 | 40 | 40 | 15 | 60 | 14 | 9 | 9 | 6 | |
100 | |||||||||||
120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|