型式 | 固定 尺寸 ![]() | 安装 孔数 | 有效行程 1个滑块 | 可追加滑块 数量 | 滑块 | 滑轨部 | 每个滑块的 额定负载 N(kgf) | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 无挡块*1 | 带挡块*2 | 无挡块 | 带挡块 | A | B | C | D | E | G | H | I | 轴承 | W | P | N | (T) | V | |||
组件 标准型 KSR KSRST 带夹块型 KSRC KSRCST 单件滑轨 KSRR | 13 | 70 | 2 | 24 | - | - | - | 32 | 40 | 30 | 20 | 13 | 1.8 | 11.8 | 38 | SUS693ZZ轴承 | 32 | 50 | 10 | 10.7 | 1.2 | 380(39) |
120 | 3 | 74 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||
170 | 4 | 124 | 89 | 1~3 | 1~2 | |||||||||||||||||
220 | 5 | 174 | 139 | 1~4 | 1~3 | |||||||||||||||||
270 | 6 | 224 | 189 | 1~5 | 1~4 | |||||||||||||||||
320 | 7 | 274 | 239 | 1~6 | 1~5 | |||||||||||||||||
370 | 8 | 324 | 289 | 1~8 | 1~7 | |||||||||||||||||
420 | 9 | 374 | 339 | 1~9 | 1~8 | |||||||||||||||||
470 | 10 | 424 | 389 | 1~10 | 1~9 | |||||||||||||||||
520 | 11 | 474 | 439 | 1~10 | ||||||||||||||||||
570 | 12 | 524 | 489 | |||||||||||||||||||
620 | 13 | 574 | 539 | |||||||||||||||||||
670 | 14 | 624 | 589 | |||||||||||||||||||
720 | 15 | 674 | 639 | |||||||||||||||||||
770 | 16 | 724 | 689 | |||||||||||||||||||
16 | 70 | 2 | 14 | - | - | - | 33 | 50 | 38 | 28 | 16 | 2.2 | 14.55 | 39 | SUS623ZZ轴承 | 33 | 40 | 15 | 13.3 | 1.5 | 460(47) | |
110 | 3 | 54 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
150 | 4 | 94 | 49 | |||||||||||||||||||
190 | 5 | 134 | 89 | 1~2 | ||||||||||||||||||
230 | 6 | 174 | 129 | 1~3 | 1~2 | |||||||||||||||||
270 | 7 | 214 | 169 | 1~4 | 1~3 | |||||||||||||||||
310 | 8 | 254 | 209 | 1~5 | 1~4 | |||||||||||||||||
350 | 9 | 294 | 249 | |||||||||||||||||||
390 | 10 | 334 | 289 | 1~6 | 1~5 | |||||||||||||||||
430 | 11 | 374 | 329 | 1~7 | 1~6 | |||||||||||||||||
470 | 12 | 414 | 369 | 1~8 | 1~7 | |||||||||||||||||
510 | 13 | 454 | 409 | 1~9 | 1~8 | |||||||||||||||||
550 | 14 | 494 | 449 | |||||||||||||||||||
590 | 15 | 534 | 489 | 1~10 | 1~9 | |||||||||||||||||
630 | 16 | 574 | 529 | 1~10 | ||||||||||||||||||
670 | 17 | 614 | 569 | |||||||||||||||||||
710 | 18 | 654 | 609 | |||||||||||||||||||
750 | 19 | 694 | 649 | |||||||||||||||||||
790 | 20 | 734 | 689 | |||||||||||||||||||
830 | 21 | 774 | 729 | |||||||||||||||||||
870 | 22 | 814 | 769 | |||||||||||||||||||
910 | 23 | 854 | 809 | |||||||||||||||||||
950 | 24 | 894 | 849 | |||||||||||||||||||
990 | 25 | 934 | 889 | |||||||||||||||||||
1030 | 26 | 974 | 929 |
Type | 零件名称 | ![]() | |||
组件(1个滑块+1个滑轨) | 滑轨 | ||||
标准型 | 带夹块型 | ||||
无挡块 | KSR | KSRC | KSRR | 滑块 | SUS304 |
滑轨 | SUS304 | ||||
带挡块 | KSRST | KSRCST | - | 挡块 | MC尼龙 |
夹块螺钉 | SUS304 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
追加滑块 | 标准滑块 | S | 追加滑块。 请在S、C之后指定滑块追加数。 可追加的滑块数请参阅规格表。 ■选型范例
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
带夹块滑块 | C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|