线性滑轨 铝合金制轴承型
商品
评价
详情
  • 线性滑轨 铝合金制轴承型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

线性滑轨 铝合金制轴承型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
使用了铝合金材质、减轻了组件重量。
线性滑轨 铝合金制轴承型:相关图像
・材质表
 Type零件名称[ M ]材质[ S ]表面处理
组件(1个滑块+1个滑轨)滑轨
标准型带夹块型
无挡块KSRLKSRLCKSRLR滑块①铝合金硬质阳极氧化处理
②聚缩醛
滑轨铝合金硬质阳极氧化处理
带挡块KSRLSTKSRLCST挡块MC尼龙
夹块螺纹部SUS304
前端部聚缩醛

规格表

型式L 
KSRL16
KSRLC16
KSRLST16
KSRLR16



310(组件)
910(组件 带夹块)
390
(组件 带挡块)
630(单间滑轨)
型式固定尺寸
L
安装
孔数
有效行程
1个滑块
额定负载
N(kgf)
1个滑块
可追加滑块
数量
TypeNo.无挡块*1带挡块*2无挡块带挡块
组件
标准型
KSRL
(带挡块)
KSRLST

带夹块型
KSRLC
(带挡块)
KSRLCST

单间滑轨
KSRLR
1670218 79(8)
110358161
150498561~2
1905138961~31~2
23061781361~3
2707218176
31082582161~51~4
35092982561~61~5
390103382961~71~6
430113783361~81~7
470124183761~91~8
510134584161~101~9
55014498456
590155384961~10
63016578536
67017618576
71018658616
75019698656
79020738696
83021778736
87022818776
91023858816
95024898856
99025938896
103026978936

[ ! ]1 为了防止滑块脱落,有效行程(无挡块)的数值在两端面处各有约3mm的余量。
[ ! ]2为了避免滑块冲撞挡块,有效行程(带挡块)的数值在距滑块和挡块的接点处各有约3mm的余量。

追加工

线性滑轨 铝合金制轴承型:相关图像

概述・特性

线性滑轨 铝合金制轴承型:相关图像
线性滑轨 铝合金制轴承型:相关图像

使用例

线性滑轨 铝合金制轴承型:相关图像<带夹块 KSRLC>
夹紧螺钉压紧滑轨的侧面,可手动进行简单定位。保持力(参考值)为1.8kg。
(紧固扭矩为0.2N·m。紧固扭矩大于0.2N・m时,螺纹前端部可能会破损。)
施加的外力大于保持力时,保持位置将发生变化。
将直线滑轨垂直或倾斜安装使用时,请在外部设置用于防止滑块脱落的机构。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
线性滑轨的额定负载的定义是什么?
额定负载为拉出侧滑轨抽出时其中间部的静负载。
安装时,安装孔和滑轨有干涉应该如何解决?
对滑轨和安装孔相干涉部分进行安装时,请移动定位孔至安装孔的上方后再安装螺丝。
线性滑轨一个型号是表示一对两根,还是单独一根?
一个型号表示一根。
线性滑轨有哪些优点?
适合轻载传送,手动操作及粗定位等用途。
线性滑轨有哪些配件可选配?
A:可选择位置保持滑块、防脱落挡块,还可以追加滑块。