型式 | − | L |
BVGTNL1 | − | 640 |
型式 | L 指定单位50mm | E ±0.38 | F ±0.38 | G ±0.05 | J | MD ±0.05 | D | B1 | N ±1.0 | P ±0.2 | |
Type | No. | ||||||||||
BVGTNL BVGTNSL | 1 | 90~1790 | 11.10 | 4.75 | 0.79 | 1.57 | 3.18 | 3.5 | 4 | 20 | 50 |
2 | 15.88 | 6.35 | 2.36 | 4.75 | 4.5 | 5.5 | |||||
3 | 22.23 | 8.71 | 1.57 | 2.77 | 6.35 | 5.5 | 8 |
Type | 安装孔 | ![]() | ![]() |
BVGTNL | 有 | 相当于S43C | 53HRC(90°棱角部) |
BVGTNSL | 相当于SUS440C | 40HRC(90°棱角部) |
型式 | − | L |
BVGTNL1 | − | 640 |
型式 | L 指定单位50mm | E ±0.38 | F ±0.38 | G ±0.05 | J | MD ±0.05 | D | B1 | N ±1.0 | P ±0.2 | |
Type | No. | ||||||||||
BVGTNL BVGTNSL | 1 | 90~1790 | 11.10 | 4.75 | 0.79 | 1.57 | 3.18 | 3.5 | 4 | 20 | 50 |
2 | 15.88 | 6.35 | 2.36 | 4.75 | 4.5 | 5.5 | |||||
3 | 22.23 | 8.71 | 1.57 | 2.77 | 6.35 | 5.5 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|