导轨 全长·螺栓间距指定型
商品
评价
详情
  • 导轨 全长·螺栓间距指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导轨 全长·螺栓间距指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性

产品概述
用来引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。
产品特点
特点1:导轨台阶部分,可以使滑块稳定滑动
特点2:指定加工尺寸,可对应多种使用需求
尺寸图
米思米misumi导轨 标准型·带定位孔尺寸规格图
规格概述
Type 材质 表面处理硬度
GRRFS45C--
GRRMF硬化处理
无电解镀镍
(研磨后镀镍)
HV500~
使用方法
图示用途
misumi CLBU米思米导轨使用案例通过导轨来引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。
使用案例
misumi  CLBU米思米导轨 标准型·带定位孔 使用案例说明
■机构名称
滑动位置分度机构

了解详细信息,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
智能手机电子电器锂电池
应用行业应用行业应用行业
汽车机器人医疗
应用行业应用行业应用行业
注意事项
硬化处理、无电解镀镍品的照片和颜色可能有所不同,但质量上没有问题。
相关产品
微型直线导轨 标准滑块型侧滑轨导轨 全长·螺栓间距指定型
相关产品相关产品相关产品
代表型号:RSE2B8-70代表型号:SGRMZ15-10-40代表型号:GRRF15-10-5-40-E6-F17

尺寸图
米思米misumi导轨 标准型·带定位孔尺寸规格图
规格表
规格表
型式TSAEFG
GRRF20205
175E8.0
F95.0
G160.0

型式T
选择
S
选择
A
指定单位1mm
指定单位0.5mm(孔位置)WYd1d2h
TypeBEFGH
GRRF
GRRMF
151015   58  40
~99(95)
6.0
~80.0
17.0
~94.0(89.0)
5584.54.5
100
~120
6.0
~100.0
26.0
~114.0
20 1520  58 10 60
~99(95)
8.0
~80.0
18.0
~91.0(87.0)
579.55.55.5
100
~200
8.0
~170.0
18.0
~180.0
28.0
~192.0
25  2025  8101580
~129(125)
10.0
~110.0
22.0
~119.0(115.0)
510116.56.5
130
~179(175)
10.0
~140.0
22.0
~155.0
34.0
~169.0(165.0)
180
~250
10.0
~180.0
22.0
~200.0
34.0
~220.0
46.
0
~240.0
30   2530  10 15100
~149(145)
12.0
~120.0
24.0
~137.0(133.0)
8101499
150
~199(195)
12.0
~150.0
24.0
165.0
36.0
~187.0(183.0)
200
~250(300)
12.0~180.0(230.0)28.0~200.0(250.0)44.0~220.0(270.0)60.0~238.0(288.0)
*B=15、T=10时,S只能选择5。
*GRRF・GRRMF的A尺寸为250以下。

使用例

导轨 自由指定型:相关图像