线性滑轨 两段抽拉型 重载不锈钢型 71.5mm宽
商品
评价
详情
  • 线性滑轨 两段抽拉型  重载不锈钢型 71.5mm宽
  • 线性滑轨 两段抽拉型  重载不锈钢型 71.5mm宽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

线性滑轨 两段抽拉型 重载不锈钢型 71.5mm宽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
1、抽拉式钢珠滑轨较常见的应用在抽屉结构中,安装较为简单,节省空间。
2、滑轨在使用过程中,钢珠可以使作用力向四周扩散,可同时承受上下左右方向的负荷,确保了水平和垂直方向的稳定性和承载能力。

产品照片
产品特点
特点1:安装牢固、刚性好、运行平稳、滑动顺畅。
特点2:双滑道设计保证了产品的承载能力。本系列产品为重载型,额定载荷784~1120N(2根同时使用)。
特点3:本系列产品使用不锈钢材质,更适用于腐蚀性强的环境中。
尺寸图
线性滑轨 两段抽拉型  重载不锈钢型:相关图像
规格概述
型式(Type·No.)
SSRRH3650
型式滑轨
长度
行程ABCDEF额定负载
(N/2个)
TypeNo.
SSRRH3630304.8227149.2273.0152.8254.41120
35355.6278200.0323.8203.6305.21070
40406.4303250.8374.6254.4356.01020
45457.2354212.7301.6425.4203.2305.2406.81000
50508.0367238.1352.4476.2228.6356.0457.6971
55558.8430263.5403.2527.0254.0406.8508.4922
60609.6456288.9454.0577.8279.4457.6559.2873
65660.4468314.3504.8628.6304.8508.4610.0843
70711.2506339.7555.6679.5330.2559.2660.8784
[ ! ]水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
[ ! ]安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。

・材质表
[ M ] 材质 滑轨:SUS304
                滚珠:SUS440C
使用方法
使用方法1
使用案例
因板厚不同,经济品的承重能力比米思米标准品稍弱,更适合承重要求不那么高的场合。
使用案例

使用案例
注意事项
使用注意事项
安装线性滑轨时,请在垂直于地面的状态下,左右滑轨平行进行安装。
如果安装状态不良,将大幅降低低耐负载性能。与地面平行安装时,额定负载的大致标准为25%(参考值)
水平安装时如果施加负载超过上述参考值,或者向远离滑轨中央的重心位置施加负载,可能导致导轨内滑轨从外滑轨中脱出。请事先实验并确认后再加以使用。

注意事项
尺寸图
线性滑轨 两段抽拉型  重载不锈钢型:相关图像
[ M ] 材质 滑轨:SUS304
                滚珠:SUS440C
规格表
型式滑轨
长度
行程ABCDEF额定负载
(N/2个)
TypeNo.
SSRRH3630304.8227149.2273.0152.8254.41120
35355.6278200.0323.8203.6305.21070
40406.4303250.8374.6254.4356.01020
45457.2354212.7301.6425.4203.2305.2406.81000
50508.0367238.1352.4476.2228.6356.0457.6971
55558.8430263.5403.2527.0254.0406.8508.4922
60609.6456288.9454.0577.8279.4457.6559.2873
65660.4468314.3504.8628.6304.8508.4610.0843
70711.2506339.7555.6679.5330.2559.2660.8784
[ ! ]水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
[ ! ]安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。

概述・特性

■特长:滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
线性滑轨的额定负载的定义是什么?
额定负载为拉出侧滑轨抽出时其中间部的静负载。
安装时,安装孔和滑轨有干涉应该如何解决?
对滑轨和安装孔相干涉部分进行安装时,请移动定位孔至安装孔的上方后再安装螺丝。
线性滑轨一个型号是表示一对两根,还是单独一根?
一个型号表示一根。
线性滑轨有哪些优点?
适合轻载传送,手动操作及粗定位等用途。
线性滑轨有哪些配件可选配?
A:可选择位置保持滑块、防脱落挡块,还可以追加滑块。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 引出导轨(滑轨) > 线性滑轨 两段抽拉型 重载不锈钢型 71.5mm宽