线性滑轨 三段抽拉型 轻载型 27mm宽 钢型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
线性滑轨 三段抽拉型 轻载型 27mm宽 钢型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
滑轨又称导轨、滑道、是指固定在家具的柜体上,供家具的抽屉或柜板出入活动的五金连接部件。滑轨适用于橱柜、家具、公文柜、浴室柜等木制与钢制抽屉等家具的抽屉连接。
钢珠滑轨基本上是二节、三节的金属滑轨,较常见的是安装在抽屉侧面的结构,安装较为简单,并且节省空间。质量好的钢珠滑轨能够保证推拉顺滑,承重力大,此种滑轨可具有缓冲关闭或按压反弹开启功能。现代家具中,钢珠滑轨正逐渐的代替滚轮式的滑轨,成为现代家具滑轨的主力军。
产品特点
钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。
优质滑轨阻力小、寿命长,抽屉顺滑。
规格概述
尺寸图
使用方法
使用案例
注意事项
使用注意事项
安装线性滑轨时,请在垂直于地面的状态下,左右滑轨平行进行安装。
如果安装状态不良,将大幅降低低耐负载性能。与地面平行安装时,额定负载的大致标准为25%(参考值)
水平安装时如果施加负载超过上述参考值,或者向远离滑轨中央的重心位置施加负载,可能导致导轨内滑轨从外滑轨中脱出。请事先实验并确认后再加以使用。
尺寸图
规格表
型式
滑轨长度
行程
A
B
额定负载
(N/2个)
Type
No.
SRXY27
20
200
228.8
140
160
373
25
250
276.2
190
210
363
30
300
327.2
240
260
353
35
350
376.4
290
310
333
40
400
425.6
340
360
314
45
450
474.8
390
410
294
50
500
524.0
440
460
275
水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
线性滑轨的额定负载的定义是什么?
额定负载为拉出侧滑轨抽出时其中间部的静负载。(注额定负载是指2根线性滑轨负载。)
安装时,安装孔和滑轨有干涉应该如何解决?
对滑轨和安装孔相干涉部分进行安装时,请移动定位孔至安装孔的上方后再安装螺丝。
线性滑轨一个型号是表示一对两根,还是单独一根?
一个型号表示一根。
线性滑轨有哪些优点?
适合轻载传送,手动操作及粗定位等用途。
线性滑轨有哪些配件可选配?
可选择位置保持滑块、防脱落挡块,还可以追加滑块。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
引出导轨(滑轨)
>
线性滑轨 三段抽拉型 轻载型 27mm宽 钢型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741826725788
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741826725788