产品概述
滑轨又称导轨、滑道、是指固定在家具的柜体上,供家具的抽屉或柜板出入活动的五金连接部件。滑轨适用于橱柜、家具、公文柜、浴室柜等木制与钢制抽屉等家具的抽屉连接。
钢珠滑轨基本上是二节、三节的金属滑轨,较常见的是安装在抽屉侧面的结构,安装较为简单,并且节省空间。质量好的钢珠滑轨能够保证推拉顺滑,承重力大,此种滑轨可具有缓冲关闭或按压反弹开启功能。现代家具中,钢珠滑轨正逐渐的代替滚轮式的滑轨,成为现代家具滑轨的主力军。
产品特点
钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。
优质滑轨阻力小、寿命长,抽屉顺滑。
规格概述
|
|
SSRXN36 | 12 | 304.8 | 327.2 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 588 |
14 | 355.6 | 377.9 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 579 |
16 | 406.4 | 428.7 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 559 |
18 | 457.2 | 479.5 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 549 |
20 | 508.0 | 530.3 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 530 |
22 | 558.8 | 580.3 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 500 |
24 | 609.6 | 631.9 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 481 |
26 | 660.4 | 682.7 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 461 |
28 | 711.2 | 733.5 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 441 |
是可完全拉出的三段抽拉型。不能拉拔滑轨。
安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝(P.1626)、大圆头小螺丝(P.1626)、或夹紧小螺丝。 |
尺寸图
使用方法
使用案例
注意事项
使用注意事项安装线性滑轨时,请在垂直于地面的状态下,左右滑轨平行进行安装。
如果安装状态不良,将大幅降低低耐负载性能。与地面平行安装时,额定负载的大致标准为25%(参考值)
水平安装时如果施加负载超过上述参考值,或者向远离滑轨中央的重心位置施加负载,可能导致导轨内滑轨从外滑轨中脱出。请事先实验并确认后再加以使用。