Alterations | Code | Spec. | ||||||
追加滑块 | S | 追加滑块。 请在S之后指定滑块追加数。 ■选型范例
追加与型式No.相同尺寸的滑块。 每次订购时,如果相同No.的滑块总数超过50个,则另行报价。 不适用于单件滑轨。 No.25型的L尺寸≥64×滑块总数 No.40型的L尺寸≥92×滑块总数 |
型式 | L 选择 | 有效行程* 1个滑块 | 安装孔数 M | ℓ | 滑轨重量 (g) | |
Type | No. | |||||
组件 RSR 滑轨 RSRR | 25 | 160 | 74 | 2 | 40 | 32 |
240 | 154 | 3 | 40 | 48 | ||
320 | 234 | 4 | 40 | 64 | ||
400 | 314 | 5 | 40 | 80 | ||
480 | 394 | 6 | 40 | 96 | ||
560 | 474 | 7 | 40 | 112 | ||
640 | 554 | 8 | 40 | 128 | ||
720 | 634 | 9 | 40 | 144 | ||
800 | 714 | 10 | 40 | 160 | ||
880 | 794 | 11 | 40 | 176 | ||
960 | 874 | 12 | 40 | 192 | ||
1040 | 954 | 13 | 40 | 208 | ||
1200 | 1114 | 15 | 40 | 240 | ||
组件 RSR 滑轨 RSRR | 40 | 300 | 194 | 3 | 50 | 400 |
350 | 244 | 4 | 25 | 440 | ||
400 | 294 | 4 | 50 | 480 | ||
450 | 344 | 5 | 25 | 520 | ||
500 | 394 | 5 | 50 | 560 | ||
550 | 444 | 6 | 25 | 590 | ||
600 | 494 | 6 | 50 | 630 | ||
650 | 544 | 7 | 25 | 670 | ||
700 | 594 | 7 | 50 | 700 | ||
750 | 644 | 8 | 25 | 740 | ||
800 | 694 | 8 | 50 | 770 | ||
900 | 794 | 9 | 50 | 850 | ||
1000 | 894 | 10 | 50 | 920 | ||
1200 | 1094 | 12 | 50 | 1070 | ||
1500 | 1394 | 15 | 50 | 1280 | ||
1800 | 1694 | 18 | 50 | 1490 | ||
连接式滑轨 RSRT | 40 | 800 | - | 8 | 50 | 600 |
Type | 零件名称 | 材质 | 表面处理 | ||
组件 | 滑轨 | ||||
RSR25(1个滑块) | RSRR25 | ① | 滑轨 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
② | 滑板 | SUS304 | - | ||
③ | 滚轮 | 聚酯醛 | - | ||
RSR40(1个滑块) | RSRR40 RSRT40(连接式滑轨) | ① | 滑轨 | SPCC | 三价铬 |
② | 滑板 | SPCC | 三价铬 | ||
③ | 滚轮 | SMF5040 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||
追加滑块 | S | 追加滑块。 请在S之后指定滑块追加数。 ■选型范例
追加与型式No.相同尺寸的滑块。 每次订购时,如果相同No.的滑块总数超过50个,则另行报价。 不适用于单件滑轨。 No.25型的L尺寸≥64×滑块总数 No.40型的L尺寸≥92×滑块总数 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|