Type | ![]() | ![]() | 行程 (往返) | |||
沉孔 | 带定位孔沉孔 | 螺纹孔 | 主体滑轨 | 保持器 | 主体滑轨 | |
BSG | BSGP | BSGM | 不锈钢 | SUS304 | 56HRC~ | 14~36mm |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
型式 | 选择![]() | 最大 行程 (往返) | W | 滑块尺寸 | 导轨尺寸 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 (g) | 精度 | |||||||||||||||
B | P1 | P2 | P3 | S | ℓ | b | C | H1 | d×G×h | M | P | C(动) N | Co(静) N | M1 N·m | M2 N·m | M3 N·m | 指示值A (μm) | 指示值B (μm) | ||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
沉孔型 BSG 带定位孔 沉孔型 BSGP 螺纹孔型 BSGM | 6 | 25 | 14 | 3.55 | 12 | 8 | 15 | - | M2 | 1.5 | 4.5 | 4.9 | 4 | 2.4×3.5×1 | M2.6 | 15 | 390 | 847 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 10 | 4 | 6 |
40 | 19 | 15 | 30 | 30 | 603 | 1573 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 16 | ||||||||||||||
8 | 25 | 14 | 5.1 | 17 | 12 | 15 | - | M2.5 | 3 | 6.5 | 6.8 | 4.7 | 2.4×4.2×2.3 | M3 | 15 | 628 | 1270 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 20 | |||
40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 962 | 2329 | 5.1 | 5.1 | 8.5 | 33 | ||||||||||||||
10 | *35 | 22 | 5.55 | 20 | 15 | 20 | - | M3 | 3.5 | 7.8 | 8.9 | 5.5 | 3.5×6×3.5 | M4 | 20 | 1038 | 2016 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 40 | |||
*55 | 28 | 20 | 40 | 40 | 1886 | 4032 | 11.1 | 11.1 | 19.0 | 65 | 5 | 8 | ||||||||||||
13 | *45 | 26 | 7.6 | 27 | 20 | 25 | - | M4 | 5 | 10 | 11.8 | 7.5 | 3.5×6×4.5 | M4 | 25 | 1627 | 3334 | 10.6 | 10.6 | 20.7 | 93 | 4 | 6 | |
*70 | 36 | 25 | 50 | 50 | 2519 | 6192 | 20.0 | 20.0 | 38.4 | 146 | 5 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|