型式 | H | Df7 | L | N | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | 安装孔尺寸 | (推荐)紧固扭矩 Ncm | (推荐) 压紧力N | 重量 (g) | ||||
Type | T | D1 | F(min) | W | |||||||||||||
LLT LLTR LLTS | 1.4 | 12.8 | 10 | - 0.013 - 0.028 | 8 | 2.5 | 5 | 1.4 | 1.6 | 5 | 2.5 | 10 | 11 | 6.5 | 90 | 78 | 7 |
1.8 | 120 | 101 | 7 | ||||||||||||||
3.5 | 190 | 196 | 8 | ||||||||||||||
5 | 14.8 | 12 | - 0.016 - 0.034 | 9 | 6 | 12 | 12 | 7.5 | 270 | 323 | 14 |
型式 | H | Df7 | L | N | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | 安装孔尺寸 | (推荐)紧固扭矩 Ncm | (推荐) 压紧力N | 重量 (g) | ||||
Type | T | D1 | F(min) | W | |||||||||||||
LLT LLTR LLTS | 1.4 | 12.8 | 10 | - 0.013 - 0.028 | 8 | 2.5 | 5 | 1.4 | 1.6 | 5 | 2.5 | 10 | 11 | 6.5 | 3.8 | 78 | 7 |
1.8 | 4.9 | 101 | 7 | ||||||||||||||
3.5 | 9.6 | 196 | 8 | ||||||||||||||
5 | 14.8 | 12 | - 0.016 - 0.034 | 9 | 6 | 12 | 12 | 7.5 | 15.8 | 323 | 14 |
Type | ![]() | ![]() |
LLT | S45C (调质) | 无电解镀镍 |
LLTR | 低温镀黑铬 | |
LLTS | SUS420J2 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|