型式 |
SVCN24 |
型式 | A | B | F | G | C | D | E | T | H1 | H2 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | M (粗牙螺纹) | |
Type | H | SVCN | SVCK | ||||||||||||
SVCN SVCK | 24 | 32 | 44 | 24 | 24 | 21.7 | 43 | 10 | 10.5 | 16.3 | 17.2 | 9.5 | 6.8 | 5.2 | M4 |
28 | 35 | 50 | 25 | 25 | 21.7 | 43 | 10 | 11.5 | 17.3 | 20.2 | 9.5 | 7.8 | 4.2 | M5 | |
30 | 38 | 54 | 28 | 28 | 21.7 | 43 | 11 | 11.0 | 18.3 | 22.7 | 11.0 | 7.3 | 4.7 | M5 | |
33 | 38 | 62 | 26 | 26 | 21.7 | 43 | 10 | 14.0 | 19.8 | 22.7 | 9.5 | 10.3 | 1.7 | M6 | |
36 | 42 | 60 | 30 | 30 | 21.7 | 43 | 11 | 13.0 | 20.3 | 26.7 | 11.0 | 9.3 | 2.7 | M6 | |
42 | 46 | 80 | 32 | 32 | 21.7 | 43 | 11 | 18.0 | 25.3 | 27.7 | 11.0 | 14.3 | - | M8 |
Type | 零件名称 | 材质 | 表面处理 | ||
旋钮型 | 把手型 | ||||
SVCN | SVCK | ① | 主体 | S45C | 无电解镀镍 |
② | 左右螺丝 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | ||
③ | 夹紧块 | S45C | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|